Remarque : Pour obtenir des ressources d’assistance supplémentaires sur la série Ex Pro, veuillez consulter le site Support.FLIR.com.
Série Flir Ex Pro
Clairement plus efficace
La série Flir Ex Pro changera la façon dont vous effectuez les inspections. Avec une résolution thermique allant jusqu’à 320 × 240 et une imagerie thermique dynamique prise en charge par MSX® (imagerie dynamique multispectrale) brevetée par Flir, vous localiserez les problèmes avant qu’ils ne deviennent coûteux. Après avoir capturé une image avec votre E8 Pro, E6 Pro ou E5 Pro, vous pouvez ajouter des notes et organiser vos fichiers à partir de l’écran tactile de 3,5 pouces. Téléchargez vos fichiers directement sur le cloud Flir Ignite, où vous pouvez les modifier et les partager avec des clients ou des membres de l’équipe, et créer des rapports rapides depuis n’importe quel appareil. Les mises à jour OTA (Over-the-air) garantissent que votre caméra dispose toujours du dernier micrologiciel, vous n’avez donc pas à vous en soucier.
Modifiez votre flux de travail avec la série FLIR Ex Pro

Détectez les problèmes avant qu’ils n’affectent votre entreprise.
Améliorez la vitesse et l’efficacité de la surveillance et du dépannage des actifs, avec une résolution thermique allant jusqu’à 320 × 240 et une amélioration de l’image MSX.

Transférez et partagez des données sans tracas
Éliminez le besoin de câbles USB et de clés USB. Avec FLIR Ignite, vous pouvez télécharger des fichiers directement dans le cloud, modifier des images depuis n’importe où et partager des images et des rapports en toute sécurité avec vos clients et vos collègues.

Mesurez la température avec précision
La série Ex Pro peut mesurer avec précision des températures de -20 °C à 550 °C pour gérer une variété de scénarios.

Utilisation pour de nombreuses applications
Les caméras infrarouges Ex Pro sont conçues pour être parfaites pour de nombreuses applications et inspections, y compris l’électricité, le bâtiment et le CVC.

Emmenez-les pour effectuer n’importe quel tâche
Les caméras de la série Ex Pro sont des caméras robustes et légères, classées IP54 et testées pour résister à une chute de 2 m (6,6 pi).
Découvrez ce qui est unique avec la série Ex Pro
L’amélioration d’image MSX brevetée par Flir fournit des images thermiques hautement détaillées pour vous aider à reconnaître rapidement l’emplacement d’un problème.
Ajoutez des annotations détaillées à chaque image que vous capturez sur l’écran tactile de 3,5 pouces pour vous aider à rester plus organisé. Les images et les notes seront automatiquement téléchargées sur le cloud FLIR Ignite™ pour faciliter la création de rapports.
Gagnez du temps sur les réglages manuels. Il vous suffit de toucher l’écran pour choisir une petite zone de mise au point et la caméra ajuste automatiquement le niveau et la plage, en fonction du contraste thermique sur ce point de l’image.
Grâce aux outils de mesure du Delta T conformes à la norme NFPA 70B désormais intégrés aux caméras de la série Ex Pro, vous pouvez gagner un temps précieux en calculant le ∆T sur la caméra sans besoin d’étape supplémentaire.

Optimisez vos inspections avec des outils logiciels avancés.
FLIR propose des outils logiciels compatibles avec nos caméras de la série Ex afin de faciliter et d’accélérer l’analyse des données et la création de rapports. Utilisez le cloud gratuit FLIR Ignite™ sur iOS® ou Android™ pour importer, analyser et ajuster des images lors de vos déplacements. Pour des projets plus étendus, la suite FLIR Thermal Studio vous permet de gérer des milliers d’images et de vidéos thermiques, de créer des rapports personnalisés, tout en réduisant le temps d’édition et de création de rapports. Optimisez votre investissement dans les caméras IR en explorant à la fois FLIR Ignite and FLIR Thermal Studio.

Protégé, connecté et formé
Vous ne bénéficiez pas seulement de la puissance de l'imagerie thermique lorsque vous achetez une caméra Flir Ex série Pro. Chaque achat est fourni avec un stockage en ligne, une extension de garantie et l’accès à notre programme de formation en ligne sans frais supplémentaires.
Notre pack Flir Ex Pro comprend :
- 5 ans de garantie Flir Protect (valeur de 250 à 400 $ !)
- 12 mois de logiciel cloud Flir Ignite Pro avec 100 Go de stockage cloud, des rapports professionnels et une comparaison d’images (valeur de 199 $ !)
- Formation en ligne Flir Ex Pro et Fondamentaux de la thermographie de la Flir Academy (valeur de 399 $ !)
Which Camera Should I Choose?
Flir E8 Pro
2 799,00 €
- 320 × 240 thermal resolution
- Measures temperatures up to 550°C (1022°F)
- <40 mK thermal sensitivity for most clarity and accuracy
IR Resolution
320 × 240 (76,800 pixels)
Thermal Sensitivity/NETD
<0.04°C (0.07°F) / <40 mK at 30°C (86°F)
Accuracy
±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading, for ambient temperature 10°C to 35°C (50°F to 95°F) and object temperature above 0°C (32°F)
Flir E6 Pro
1 899,00 €
- 240 × 180 thermal resolution
- Measures temperatures up to 550°C (1022°F)
- <50 mK thermal sensitivity for improved image clarity
IR Resolution
240 × 180 pixels (43,200 pixels)
Thermal Sensitivity/NETD
<0.06°C (0.11°F) / <50 mK at 30°C (86°F)
Accuracy
±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading, for ambient temperature 10°C to 35°C (50°F to 95°F) and object temperature above 0°C (32°F)
Flir E5 Pro
1 199,00 €
- 160 × 120 thermal resolution
- Measures temperatures up to 400°C (752°F)
- <60 mK thermal sensitivity
IR Resolution
160 × 120 (19,200 pixels)
Thermal Sensitivity/NETD
<0.06°C (0.11°F) / <60 mK at 30°C (86°F)
Accuracy
±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading, for ambient temperature 10°C to 35°C (50°F to 95°F) and object temperature above 0°C (32°F)
IR Resolution
320 × 240 (76,800 pixels)
IR Resolution
240 × 180 pixels (43,200 pixels)
IR Resolution
160 × 120 (19,200 pixels)
Thermal Sensitivity/NETD
<0.04°C (0.07°F) / <40 mK at 30°C (86°F)
Thermal Sensitivity/NETD
<0.06°C (0.11°F) / <50 mK at 30°C (86°F)
Thermal Sensitivity/NETD
<0.06°C (0.11°F) / <60 mK at 30°C (86°F)
Accuracy
±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading, for ambient temperature 10°C to 35°C (50°F to 95°F) and object temperature above 0°C (32°F)
Accuracy
±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading, for ambient temperature 10°C to 35°C (50°F to 95°F) and object temperature above 0°C (32°F)
Accuracy
±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading, for ambient temperature 10°C to 35°C (50°F to 95°F) and object temperature above 0°C (32°F)
Ressources et assistance