Caméra d'imagerie thermique avancée

Série Exx

Pour les professionnels avisés en maintenance prédictive, en électricité et en inspection des bâtiments, les outils les plus précieux sont ceux qui renforcent l’efficacité du travail et les aident à identifier les problèmes potentiels avant qu’ils n’entraînent des réparations coûteuses.

La série Flir Exx offre une gamme complète de caméras thermiques portables adaptées à tous les budgets, ce qui rend toutes vos inspections plus pratiques. Pour rendre vos processus encore plus efficaces, vous pouvez également associer votre caméra à un double objectif à champ de vision Flir FlexView® pour passer facilement de la numérisation de zone large à la numérisation par téléobjectif, vous offrant ainsi une solution complète qui nécessite beaucoup moins de tracas, d’efforts et de temps.

 

Pourquoi choisir la série Flir Exx ?

Nous avons conçu les caméras de la série Exx pour être votre outil de référence pour un large éventail d’applications, avec les fonctionnalités dont vous avez besoin pour travailler efficacement et obtenir des résultats précis et exploitables.

Chaque série Flir Exx est dotée des fonctionnalités nécessaires pour détecter les points chauds, détecter les signes précoces de défaillances du bâtiment, dépanner les systèmes électriques et mécaniques et prévenir les problèmes avant qu’ils ne causent de graves dommages. 

Associez votre caméra de la série Exx à un double objectif à champ de vision Flir FlexView® pour passer facilement de la numérisation de large zone à la numérisation par téléobjectif en un seul clic, optimisant ainsi vos inspections et mesures. Basculez entre l’objectif du champ de vision 14° et 24° en quelques secondes pour obtenir une vue plus nette de l’image entière.

*Non disponible pour la caméra E54

Pour encore plus de clarté, ces derniers modèles de caméras de la série Exx offrent une imagerie thermique jusqu’à 640 × 480 pixels pour découvrir vos problèmes cachés et détecter rapidement les problèmes avant qu’ils ne s’aggravent.

En augmentant encore l’efficacité, le routage des inspections intégrées peut accélérer les enquêtes et simplifier les rapports, garantissant que vos résultats sont toujours corrects et bien organisés.

Which Camera Should I Choose?

E54

E54

  • 320 × 240 thermal imaging
  • Measures temperatures up to 550°C (1022°F)
  • 1-Touch Level/Span adjustable contrast
View Product

IR Resolution

320 × 240 pixels

Thermal Sensitivity/NETD

<40 mK at 30°C (86°F)

Accuracy

±2°C (±3.6°F) or ±2% of the reading

E86

E86

  • 464 × 348 thermal imaging
  • Measures temperatures up to 550°C (1022°F)
  • Laser-assisted autofocus
View Product

IR Resolution

464 × 348 pixels

Thermal Sensitivity/NETD

<30 mK, 42° at 30°C (86°F)
<40 mK, 24° at 30°C (86°F)
<50 mK, 14° at 30°C (86°F)
<40 mK, 80° at 30°C (86°F)

Accuracy

±2°C (±3.6°F) or ±2% of the reading

E96

E96

  • 640 × 480 thermal imaging
  • Measures temperatures up to 1500°C (2732°F)
  • Laser-assisted autofocus
View Product

IR Resolution

640 × 480 pixels

Thermal Sensitivity/NETD

<30 mK, 42° at 30°C (86°F)
<40 mK, 24° at 30°C (86°F)
<50 mK, 14° at 30°C (86°F)
<30 mK, 80° at 30°C (86°F)

Accuracy

±2°C (±3.6°F) or ±2% of the reading

FLIR E76

FLIR E76

  • 320 × 240 thermal imaging
  • Measures temperatures up to 650°C (1202°F)
  • Laser-assisted autofocus
View Product

IR Resolution

320 × 240 pixels

Thermal Sensitivity/NETD

<30 mK, 42° at 30°C (86°F)
<40 mK, 24° at 30°C (86°F)
<50 mK, 14° at 30°C (86°F)
<40 mK at, 80° 30°C (86°F)

Accuracy

±2°C (±3.6°F) or ±2% of the reading

IR Resolution

320 × 240 pixels

IR Resolution

464 × 348 pixels

IR Resolution

640 × 480 pixels

IR Resolution

320 × 240 pixels

Thermal Sensitivity/NETD

<40 mK at 30°C (86°F)

Thermal Sensitivity/NETD

<30 mK, 42° at 30°C (86°F)
<40 mK, 24° at 30°C (86°F)
<50 mK, 14° at 30°C (86°F)
<40 mK, 80° at 30°C (86°F)

Thermal Sensitivity/NETD

<30 mK, 42° at 30°C (86°F)
<40 mK, 24° at 30°C (86°F)
<50 mK, 14° at 30°C (86°F)
<30 mK, 80° at 30°C (86°F)

Thermal Sensitivity/NETD

<30 mK, 42° at 30°C (86°F)
<40 mK, 24° at 30°C (86°F)
<50 mK, 14° at 30°C (86°F)
<40 mK at, 80° 30°C (86°F)

Accuracy

±2°C (±3.6°F) or ±2% of the reading

Accuracy

±2°C (±3.6°F) or ±2% of the reading

Accuracy

±2°C (±3.6°F) or ±2% of the reading

Accuracy

±2°C (±3.6°F) or ±2% of the reading

Ressources et assistance

Remarque : Pour obtenir des ressources d’assistance supplémentaires sur la série Exx, veuillez consulter le site Support.FLIR.com