Remarque : Pour obtenir des ressources d’assistance supplémentaires sur la série T, veuillez consulter le site Support.FLIR.com.


Prenez les décisions critiques en un éclair
FLIR série T
Que vous soyez chargé(e) de maintenir la disponibilité d’une usine ou le bon fonctionnement des réseaux de distribution, les caméras thermiques de la série T de FLIR offrent la flexibilité, la précision et les fonctionnalités nécessaires pour inspecter les équipements en toute sécurité et pour éviter les pannes. Ces caméras thermiques de haute qualité associent une plage et une résolution exceptionnelles à l’ergonomie dont les thermographes professionnels ont besoin pour travailler confortablement toute la journée. De la rotation du bloc optique à 180° sur les modèles T500-Series au système optique HDIR de précision OSX™ conçu exclusivement pour la T1K, la série T offre un niveau supérieur de conception et de performance.
Rapide, flexible et précis dans tous les environnements

Deux champs de vision, un objectif, AUCUN compromis
Objectif à double champ de vision FLIR FlexView®

Caméras thermiques HD T1K
Préparez-vous à bénéficier de performances exceptionnelles en matière d’imagerie infrarouge, fruit de 50 années d’expérience dans ce domaine. Avec une nouvelle interface utilisateur graphique agile, une résolution allant jusqu’à 3,1 MP et des objectifs HDIR de précision FLIR OSX™, les caméras T1K sont conçues pour être l’outil ultime pour rationaliser votre journée de travail et faire de vous le héros.

Caméras thermiques hautes performances de la T800-Series
La T800-Series simplifie les inspections en extérieur dans des conditions de luminosité difficiles grâce au viseur couleur intégré et à l’écran LCD lumineux. La plateforme d’objectif rotatif à 180° et la conception ergonomique réfléchie aident les utilisateurs à diagnostiquer rapidement les composants défaillants, tandis que le téléobjectif à 6° en option permet de garantir une mesure précise de la température des petites cibles à plus grande distance.

Caméras thermiques professionnelles de la série 500
Simplifiez vos inspections thermiques et passez moins de temps sur le terrain grâce à cette nouvelle génération de caméras thermiques de la série T. De leur bloc optique rotatif à 180° à leur connectivité simplifiée à la pointe de la technologie, les caméras de la série T500 vous aideront à détecter rapidement et efficacement les points chauds et défauts potentiels.
Which Camera Should I Choose?
Flir T1020
- 1024 × 768 thermal resolution
- Measures temperatures up to 2000°C (3632°F)
- <20 mK NETD
IR Resolution
1024 × 768; up to 3.1 MP with UltraMax
Thermal Sensitivity/NETD
<20 mK @ 30°C (86°F)
Field of view (FOV)
FLIR T1020 12°: 12° × 9°
FLIR T1020 28°: 28° × 21°
FLIR T1020 45°: 45° × 34°
FLIR T1020 28° and 12°: 28° × 21°, 12° × 9°
FLIR T1020 28° and 45°: 28° × 21° (28° lens), 45° × 34° (45° lens)
FLIR T1020 28°, 12°, and 45°: 28° × 21° (28° lens), 12° × 9° (12° lens), 45° × 34° (45° lens)
Flir T530
- 320 × 240 thermal resolution
- Measures temperatures up to1500°C (2732°F)
- 1-Touch Level/Span adjustable contrast
IR Resolution
320 × 240 (76,800 pixels)
Thermal Sensitivity/NETD
<30 mK, 42° @ +30°C (+86°F) <40 mK, 24° @ +30°C (+86°F) <50 mK, 14° @ +30°C (+86°F) <40 mK, 80° @ +30°C (+86°F)
Accuracy
±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading
Flir T540
- 464 × 348 thermal resolution
- Measures temperatures up to 1500°C (2732°F)
- 1-Touch Level/Span adjustable contrast
IR Resolution
464 × 348 pixels
Thermal Sensitivity/NETD
<30 mK, 42° @ 30°C (86°F) <40 mK, 24° @ 30°C (86°F) <50 mK, 14° @ 30°C (86°F) <40 mK, 80° @ 30°C (86°F)
Accuracy
±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading
FLIR T840
- 464 × 348 thermal resolution
- Measures temperatures up to 2000°C (3632°F)
- 1-Touch Level/Span adjustable contrast
IR Resolution
464 × 348 (161,472 pixels)
Thermal Sensitivity/NETD
<30 mK at 30°C (42° lens), <40 mK at 30°C (24° lens), <50 mK at 30°C (14° lens)
Accuracy
±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading
IR Resolution
1024 × 768; up to 3.1 MP with UltraMax
IR Resolution
320 × 240 (76,800 pixels)
IR Resolution
464 × 348 pixels
IR Resolution
464 × 348 (161,472 pixels)
Thermal Sensitivity/NETD
<20 mK @ 30°C (86°F)
Thermal Sensitivity/NETD
<30 mK, 42° @ +30°C (+86°F) <40 mK, 24° @ +30°C (+86°F) <50 mK, 14° @ +30°C (+86°F) <40 mK, 80° @ +30°C (+86°F)
Thermal Sensitivity/NETD
<30 mK, 42° @ 30°C (86°F) <40 mK, 24° @ 30°C (86°F) <50 mK, 14° @ 30°C (86°F) <40 mK, 80° @ 30°C (86°F)
Thermal Sensitivity/NETD
<30 mK at 30°C (42° lens), <40 mK at 30°C (24° lens), <50 mK at 30°C (14° lens)
Field of view (FOV)
FLIR T1020 12°: 12° × 9°
FLIR T1020 28°: 28° × 21°
FLIR T1020 45°: 45° × 34°
FLIR T1020 28° and 12°: 28° × 21°, 12° × 9°
FLIR T1020 28° and 45°: 28° × 21° (28° lens), 45° × 34° (45° lens)
FLIR T1020 28°, 12°, and 45°: 28° × 21° (28° lens), 12° × 9° (12° lens), 45° × 34° (45° lens)
Accuracy
±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading
Accuracy
±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading
Accuracy
±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading
T560
- 640 × 480 thermal resolution
- Measures temperatures up to 1500°C (2732°F)
- 1-Touch Level/Span adjustable contrast
IR Resolution
640 × 480 pixels
Thermal Sensitivity/NETD
<50 mK @ 30°C/86°F (14° lens), <40 mK @ 30°C/86°F (24° lens), <30 mK @ 30°C/86°F (42° lens), <50 mK @ 30°C (86°F)
Accuracy
±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading
T865
- 640 × 480 thermal resolution
- Measures temperatures up to 2000°C (3632°F)
- 1-Touch Level/Span adjustable contrast
IR Resolution
640 × 480 pixels
Thermal Sensitivity/NETD
<30 mK at 30°C (42° lens), <40 mK at 30°C (24° lens), <50 mK at 30°C (14° lens)
Accuracy
±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading
IR Resolution
640 × 480 pixels
IR Resolution
640 × 480 pixels
Thermal Sensitivity/NETD
<50 mK @ 30°C/86°F (14° lens), <40 mK @ 30°C/86°F (24° lens), <30 mK @ 30°C/86°F (42° lens), <50 mK @ 30°C (86°F)
Thermal Sensitivity/NETD
<30 mK at 30°C (42° lens), <40 mK at 30°C (24° lens), <50 mK at 30°C (14° lens)
Accuracy
±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading
Accuracy
±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading
Ressources et assistance