Aucune perte d’image. Aucun compromis.
FLIR Série X
Ne perdez pas une minute lors de tests critiques
Dans les environnements exigeants tels que la recherche scientifique, aérospatiale et dans le secteur de la défense, les tests critiques ne peuvent durer qu’une fraction de seconde et les données manquantes peuvent s’avérer coûteuses. Il est donc essentiel de disposer d’une caméra infrarouge haute performance pour capturer et diffuser en continu des événements à grande vitesse sans problème, garantissant ainsi l’absence de perte de données et de perte d’images.
Découvrez les modèles FLIR X6980-HS et X8580-HS : les derniers modèles de la gamme de série X. Ces caméras infrarouges haute définition à grande vitesse offrent des capacités de diffusion en continu de données inégalées, garantissant l’absence de perte d’image.
Dans les domaines où les tests sont coûteux, perdre même une seule image peut être synonyme de perte de données cruciales.
Ne manquez plus jamais les données cruciales
Éradiquer la perte de données et les images perdues
Enregistrez directement les données sur le disque SSD (Solid-State Drive) de 4 To amovible pendant des périodes prolongées et à la fréquence d’images la plus élevée, sans perte d’images.
Partagez des données sans effort
Configuration simplifiée lors de l’enregistrement direct sur un PC avec les dernières interfaces haute vitesse 10 GigE, CXP 2.1 et CameraLink Full.
Enregistrez des événements à grande vitesse avec précision
Le déclenchement, la synchronisation et le système d’horodatage IRIG exclusif garantissent un enregistrement horocodé de haute précision.
Objectifs motorisés
FLIR a rendu la nouvelle génération de caméras de série X compatible avec sa gamme complète d’objectifs motorisés LWIR et MWIR. Ces caméras sont conçues sur mesure pour des performances optimales, permettant des réglages de mise au point plus précis et à distance. Elles s’intègrent également entièrement à Research Studio pour un contrôle amélioré.
FLIR Research Studio
Research Studio offre aux utilisateurs un moyen rapide et efficace d’afficher, d’enregistrer, d’analyser et de communiquer des données thermiques précises. Grâce à une IUG intuitive et un ensemble de fonctionnalités unique, les utilisateurs de tous niveaux peuvent aisément enregistrer et évaluer les données thermiques de plusieurs caméras FLIR et sources enregistrées simultanément.
Choisissez la caméra la mieux adaptée à vos recherches
FLIR X8580-HS : Images haute définition, fréquences d’images rapides
Contactez un expert de FLIR pour plus d’informations et pour programmer une démonstration.
FLIR X6980-HS InSb™
- 640 × 512 thermal resolution
- FLIR indium antimonide (InSb) detector
- 1.5–5.0 µm spectral range
Resolution
640 × 512
Detector Pitch
25 µm
Spectral Range
1.5–5.0 µm
FLIR X6980-HS SLS™
- 640 × 512 thermal resolution
- Strained layer superlattice (SLS) detector
- 7.5 µm (lower), 11.5–12.5 µm (upper) spectral range
Resolution
640 × 512
Detector Pitch
25 µm
Spectral Range
7.5 µm (lower), 11.5–12.5 µm (upper)
FLIR X8580-HS InSb™
- 1280 × 1024 thermal resolution
- FLIR indium antimonide (InSb) detector
- 1.5–5.0 µm spectral range
Resolution
1280 × 1024
Detector Pitch
12 µm
Spectral Range
FLIR X8580-HS InSb, FLIR X8582-HS InSb : 1.5 – 5.0 µm
FLIR X8581-HS InSb, FLIR X8583-HS InSb: 3.0 – 5.0 µm
FLIR X8580-HS SLS™
- 1280 × 1024 thermal resolution
- Strained layer superlattice (SLS) detector
- 7.5 µm (lower), 11.5–12.5 µm (upper) spectral range
Resolution
1280 × 1024
Detector Pitch
12 µm
Spectral Range
7.5 µm (lower), 11.5–12.5 µm (upper)
Resolution
640 × 512
Resolution
640 × 512
Resolution
1280 × 1024
Resolution
1280 × 1024
Detector Pitch
25 µm
Detector Pitch
25 µm
Detector Pitch
12 µm
Detector Pitch
12 µm
Spectral Range
1.5–5.0 µm
Spectral Range
7.5 µm (lower), 11.5–12.5 µm (upper)
Spectral Range
FLIR X8580-HS InSb, FLIR X8582-HS InSb : 1.5 – 5.0 µm
FLIR X8581-HS InSb, FLIR X8583-HS InSb: 3.0 – 5.0 µm
Spectral Range
7.5 µm (lower), 11.5–12.5 µm (upper)