Ressources
United VMS - Activation de licence


United VMS
Flir United VMS offre la meilleure gestion vidéo de sa catégorie qui peut évoluer en fonction de vos besoins de sécurité, d’un emplacement unique à plusieurs sites dans le monde.
Cette gamme de produits, y compris le logiciel Latitude et les enregistreurs vidéo en réseau Horizon et Meridian, s’appuie sur des composants de base communs. Les utilisateurs peuvent surveiller un nombre illimité d’appareils partageant la même interface utilisateur familière, améliorant ainsi l’efficacité opérationnelle et le retour sur investissement. Des capacités d’intégration flexibles facilitent les modules complémentaires personnalisés tels que l’intégration radar, la surveillance de l’état et la rédaction faciale.
Flir United VMS propose également un outil de surveillance de l’état pour surveiller de manière proactive le système et alerte le personnel de sécurité des problèmes avant qu’un temps d’arrêt ne se produise. Cela signifie que vous pouvez accéder en toute sécurité aux ressources vidéo et recevoir des alertes d’événements n’importe où, n’importe quand, à l’aide de stations de travail dédiées et du client Web UVMS pour les appareils fixes et mobiles.

Développé spécialement pour la cybersécurité afin de protéger votre réseau contre les cyber-attaques. Une politique de mot de passe améliorée, des communications sécurisées entre les services VMS et les caméras, et d’autres mesures de cyber-renforcement pour vous défendre face aux menaces en constante mutation.
L’outil de surveillance de l’état préserve le bon fonctionnement et la disponibilité du système. Un tableau de bord hébergé dans le cloud permet aux utilisateurs de surveiller leurs serveurs, services et caméras, et d’être informés des problèmes potentiels avant qu'ils ne se manifestent.
Avec des milliers d’installations à travers le monde dans le plus large éventail d’applications possible, vous avez l’assurance que FLIR offre les performances correspondant à vos attentes.
Ouvrir le VMS de la plateforme