Sous-total ():
informations d'expédition
Your cart is empty
NOUVELLE série iXX : Révolutionner les inspections thermiques grâce à l'intelligence basée sur les applications
Exposez votre environnement avec la FLIR Scout Pro
Localisez et documentez facilement les émissions de gaz avec la série FLIR G
Replacement Test Leads
Battery Powered Milliohm Meter
Extech 380562 High Resolution Precision Milliohm Meter (220 VAC)
High Resolution Precision Milliohm Meter (110VAC)
Precision Milliohm Meter (220V)
Precision Milliohm Meter (110V)
High Resolution Micro-Ohm Meter
Digital High Voltage Insulation Tester
359,00 €
CAT IV Insulation Tester/True RMS MultiMeter
Digital Insulation Tester
High Voltage Digital Insulation Tester (220V)
High Voltage Digital Insulation Tester (110V)
Select your preferred country and language from the options below to access the appropriate version of our website.