Sous-total ():
informations d'expédition
Your cart is empty
NOUVELLE série iXX : Révolutionner les inspections thermiques grâce à l'intelligence basée sur les applications
Exposez votre environnement avec la FLIR Scout Pro
Localisez et documentez facilement les émissions de gaz avec la série FLIR G
100,00 €
Laser Tachometer with Connectivity to ExView® App
Digital StroboTach 115VAC, 60Hz
Panel Mount Tachometer
169,00 €
Mini Laser Photo Tachometer Counter
High Precision Contact Tachometer
PocketTach® Mini Contact Tachometer
214,00 €
Combination Contact/Laser Photo Tachometer
369,00 €
Photo/Contact Tachometer with built-in InfraRed Thermometer
Combination Contact/Photo Tachometer
Combination Photo Tachometer/Stroboscope
Reflective Tape