Comment Apliter Termografía et FLIR améliorent la surveillance volcanique à La Palma grâce à une technologie de détection de gaz de pointe


Lorsque le volcan Cumbre Vieja a éclaté à La Palma en 2021, il a laissé plus qu’un paysage cicatriciel : il a créé des défis continus pour la sécurité publique et la surveillance environnementale. Même après la fin de l’éruption, l’île a continué à affronter des menaces invisibles comme les émissions de dioxyde de carbone (CO2), qui peuvent s’accumuler dangereusement dans les zones de faible altitude.
Reconnaissant la nécessité d’une solution de surveillance plus avancée, l’Instituto Geográfico Nacional (IGN) s’est tourné vers une nouvelle technologie pour renforcer ses efforts de surveillance volcanique. Entrez dans la caméra d’imagerie optique des gaz (OGI) FLIR G343, fournie par Apliter Termografía.
Même si l’éruption est terminée, les risques n’ont pas disparu. Le dioxyde de carbone, un gaz invisible et inodore, continue de constituer une menace sérieuse. Dans les environnements volcaniques comme La Palma, le CO2 peut s’accumuler sans être remarqué dans les dépressions et les espaces mal ventilés, déplaçant l’oxygène et créant des situations potentiellement mortelles pour les communautés locales et les scientifiques sur le terrain.
Les symptômes de l’exposition au CO2, tels que les étourdissements, la désorientation et même la perte de conscience, peuvent frapper rapidement. Pourtant, avant l’arrivée de la FLIR G343, les outils de détection en temps réel étaient limités, ce qui obligeait les chercheurs à s’appuyer sur des méthodes plus lentes et moins efficaces.
IGN avait besoin d'un moyen de repérer immédiatement les concentrations dangereuses de CO2 et d'agir rapidement, et ils ont trouvé leur réponse avec l'imagerie optique des gaz.

Image 1 : Détection de gaz dans les zones de La Palma à l’aide d’une caméra OGI. Source : Termografía aplitre
Pour combler cet écart critique, Apliter Termografía a fourni à IGN la FLIR G343, une caméra thermique spécialisée conçue pour la détection des gaz. Contrairement aux méthodes de détection traditionnelles qui nécessitent un échantillonnage de l’air et une analyse en laboratoire, la G343 peut visualiser les fuites de gaz en temps réel, directement sur le terrain.
Cela signifie des décisions plus rapides, une meilleure protection et une surveillance scientifique plus efficace, le tout sans renvoyer les échantillons au laboratoire et attendre les résultats.

Image 2 : Le directeur adjoint d’IGN et le directeur commercial d’Aptert présentent la FLIR G343.
Lorsque le directeur commercial d’Aptliter Termografía s’est rendu à La Palma pour livrer la caméra personnellement, les chercheurs d’IGN ont immédiatement vu la différence. Au cours des tests sur le terrain, ils ont pu constater directement comment la FLIR G343 pouvait localiser les points chauds dangereux de CO2, les aidant ainsi à travailler de manière plus sûre et plus efficace dans les environnements post-éruption.
Carmen López, directrice générale adjointe de la surveillance, des alertes et des études géophysiques au National Geophysical Observatory, a salué la technologie :
« Aucun observatoire de volcans ne dispose d’un outil de surveillance des volcans aussi puissant que cette caméra », a-t-elle remarqué.


L'ajout de la FLIR G343 a transformé la façon dont IGN surveille le paysage volcanique de La Palma. Désormais, les scientifiques peuvent collecter des données en temps réel plus en toute sécurité et réagir plus rapidement aux changements, améliorant ainsi la sécurité publique et la recherche scientifique.
Ce témoignage de réussite souligne comment la technologie et l’expertise peuvent s’associer pour gérer plus efficacement les risques naturels. Le partenariat entre Apliter Termografía et FLIR montre un engagement fort à faire progresser la sécurité et l’innovation, en particulier dans les environnements à haut risque comme les régions volcaniques actives.