Garantir la sécurité et prévenir les incendies avec la surveillance thermique FLIR pour les systèmes de stockage d'énergie sur batterie


Les systèmes de stockage d’énergie par batterie (BESS) sont essentiels pour stocker l’énergie renouvelable et assurer la stabilité du réseau. Cependant, leur mise en œuvre comporte des risques inhérents, en particulier liés aux incendies de batteries lithium-ion.
Les incendies de BESS peuvent commencer par un emballement thermique, où une défaillance de cellule peut déclencher une cascade de surchauffe, entraînant des incendies difficiles à éteindre et pouvant durer des heures, voire des jours. En cas d’incendie, des gaz dangereux se dégagent des batteries, ce qui présente des risques sanitaires pour les communautés voisines et cause des dommages environnementaux par contamination du sol et de l’eau. Dans les cas les plus graves, les incendies de BESS peuvent perturber considérablement les locaux en raison de dommages matériels et même d’évacuations.
Les méthodes de détection traditionnelles telles que les détecteurs de flamme échouent souvent aux premiers stades d’un incendie BESS en raison de leur dépendance aux flammes visibles ou à la fumée, qui peuvent ne pas être immédiatement présentes. Lorsque les détecteurs de flamme tombent en panne, les caméras thermiques peuvent considérablement améliorer la protection et prévenir les incendies avant qu’ils n’atteignent la combustion.
Les caméras thermiques détectent la signature thermique dès le début de l’emballement thermique bien avant l’apparition de flammes visibles ou de fumée, ce qui permet une action préventive pour atténuer les risques. Alors que les détecteurs de flamme réagissent à des événements qui se sont déjà produits, une caméra thermique fixe telle que le capteur intelligent avancé FLIR A500f/A700f assure une surveillance 24 h/24, 7 j/7 en surveillant en permanence les anomalies de température qui pourraient indiquer un incendie imminent, permettant ainsi une intervention précoce. Les propriétaires de sites peuvent également profiter de la caméra multispectrale FLIR série FH R dotée de capacités de mesure thermique sans contact intégrées pour la détection des incendies, la sécurité et la surveillance thermique des équipements de valeur, ainsi que d’une caméra visuelle 4K et d’une intégration VMS facile. Les caméras FLIR sont conçues pour une intégration facile dans des systèmes de sécurité et de contrôle plus larges, permettant des réponses automatisées telles que l’activation de systèmes de suppression qui améliorent les temps de réponse et l’efficacité.


Le capteur intelligent avancé FLIR A500f/A700f (à gauche) et la série FLIR FH R (à droite) sont parfaits pour les utilisateurs qui souhaitent des capacités intégrées d’analyse et d’alarme pour les applications de détection précoce des incendies.
Bien que les détecteurs de flamme soient conçus pour détecter les incendies visibles, ils peuvent passer à côté d’incendies couvants ou cachés, ce qui signifie qu’une alerte ne peut pas être déclenchée tant que l’incendie n’est pas passé à un niveau dangereux. Les caméras thermiques FLIR peuvent détecter une augmentation anormale de la chaleur dans une cellule et intervenir avant que le problème ne se déclare. Cette détection précoce peut empêcher l’escalade ou au moins minimiser les dommages en fournissant un temps d’action critique avant que les incendies ne deviennent hors de contrôle. Un autre avantage des caméras thermiques est leur capacité à surveiller simultanément de grandes zones ou plusieurs racks de batteries, offrant une couverture complète, ce qui est souvent difficile pour les détecteurs de flamme spécifiques à des points.

Batteries lithium-ion pour véhicules électriques surveillées par imagerie thermique.
L'intégration de la surveillance thermique FLIR dans les installations BESS ne répond pas seulement aux problèmes de sécurité critiques associés aux incendies de batteries, mais offre également une solution proactive, fiable et technologiquement avancée. En choisissant une solution thermique fixe FLIR, vous vous assurez que vos systèmes de stockage d'énergie sont protégés par la technologie d'imagerie thermique leader du secteur, protégeant à la fois votre investissement et la communauté des effets dévastateurs des incendies de BESS.