Flir iXX et Thermidoc : Une solution révolutionnaire pour les inspections électriques

Les inspections électriques ont longtemps été un processus chronophage, nécessitant que les inspecteurs jonglent avec plusieurs outils et passent des heures à compiler des rapports après avoir quitté le site. Découvrez Thermidoc, une application innovante conçue pour transformer la façon dont les professionnels travaillent en association avec les caméras thermiques de la série Flir iXX. Intégrés de manière transparente, les modèles Thermidoc et iXX-Series offrent un flux de travail tout-en-un rationalisé qui combine thermographie, mesures et création de rapports, directement depuis votre appareil.

Qu’est-ce que l’iXX ?

La série Flir iXX est une gamme de caméras thermiques compatibles avec les applications de nouvelle génération conçue pour rendre les inspections plus rapides, plus faciles et plus cohérentes. Conçues sur la plateforme Flir ACE, ces caméras combinent la thermographie haute performance à l'intelligence pilotée par les applications, permettant aux inspecteurs de tous niveaux de capturer des données thermiques précises, d'annoter les résultats et de générer des rapports de manière transparente.

Pourquoi Thermidoc ?

Thermidoc, un partenaire de longue date de Flir, a été développé par des inspecteurs, pour les inspecteurs, avec une mission claire : simplifier les inspections électriques sans compromettre la qualité. Approuvée pour une utilisation sur les caméras de la série Flir iXX, l’application exploite les capacités d’imagerie thermique avancées de Flir pour capturer des images thermiques et visuelles pendant les inspections. Les observations peuvent être documentées immédiatement, avec une description des erreurs, des niveaux de gravité et des mesures. Vous pouvez même analyser les thermogrammes.

captures d’écran de l’application thermidoc montrant la possibilité de générer des rapports, d’afficher des actifs et de modifier des images

Le meilleur de l’efficacité

L’une des fonctionnalités remarquables de Thermidoc est sa capacité à générer des rapports professionnels en quelques secondes. Au lieu de retourner au bureau pour des formalités administratives fastidieuses, les inspecteurs peuvent créer et fournir des rapports PDF structurés sur site. Ces rapports comprennent des images thermiques et visuelles, des observations détaillées et des conclusions, prêtes à être partagées via un simple code QR. Cela signifie des délais d’exécution plus rapides et une satisfaction améliorée des clients.

« Thermidoc a été conçu pour résoudre un véritable problème : offrir aux inspecteurs un outil simple et prêt à l’emploi pour capturer des données et remplir des rapports instantanément, sans les tracas du post-traitement au bureau », déclare Ove Steinsland, PDG et développeur innovant de Thermidoc.

« Nos clients utilisent notre application sur iPhone ou iPad mini, avec la possibilité de transférer des images des caméras FLIR Ex et T depuis 2019 », ajoute Bernth Torsvik, directeur des ventes de Thermidoc, qui a une expérience en tant qu’inspecteur électrique. « Pouvoir tout intégrer directement dans la caméra a longtemps été un rêve devenu réalité. L’inspecteur n’a désormais plus qu’à faire fonctionner la caméra, tout est fait là-bas. »

Intégration de la plateforme ACE

À bord de la plateforme ACE, Thermidoc devient encore plus puissant. L’intégration garantit une gestion sécurisée des données, une synchronisation automatique et une fonctionnalité hors ligne, essentielles pour les inspections dans les zones à connectivité limitée. Avec plus de 350 entreprises utilisant déjà Thermidoc sur leurs appareils mobiles, la solution a prouvé sa capacité à réduire le temps d’inspection jusqu’à 50 %, selon les commentaires du secteur.

« Thermidoc a changé la donne en matière d'inspections et de thermographie. Prenez le thermogramme, et il est instantanément dans l’outil de création de rapports, prêt pour l’analyse. Nous avons économisé 4 heures de création de rapports après seulement une journée d’inspection. Le résultat : des rapports professionnels, plus d’affectations et aucun délai de création de rapports », déclare Morten S. Haslev, PDG d’Elsikkerhet Midt-Norge AS.

Principaux avantages

  • Flux de travail tout-en-un : Capturez, analysez et créez des rapports sans changer d’outil.
  • Analyse thermique instantanée : Modifiez et interprétez les images thermiques sur site.
  • Assistance multilingue : Disponible en plus de 12 langues, dont l’anglais, le suédois et l’allemand.
  • Économies : Réduisez le temps passé sur les rapports et augmentez la productivité.

Thermidoc n’est pas seulement une application, c’est une révolution dans la technologie d’inspection électrique. En combinant l’imagerie thermique fiable de Flir à un système de création de rapports intelligent et piloté par des inspecteurs pour les inspections électriques, Thermidoc et la série iXX permettent aux professionnels de travailler plus rapidement, plus intelligemment et plus efficacement. Que vous soyez un inspecteur indépendant ou que vous fassiez partie d’une grande organisation, cette solution vous garantit des résultats de premier ordre à chaque fois.

« L'intégration de Thermidoc et Flir iXX ouvre des portes aux inspecteurs en Europe et au-delà, offrant une solution qui répond aux besoins de conformité tout en stimulant l'efficacité, créant ainsi une énorme opportunité de croissance sur le marché. » Selon Anders Sellin, directeur des ventes en Suède.

Prêt à découvrir l’avenir des inspections ? Commencez par une version d'essai ou une démonstration gratuite de 90 jours et découvrez comment Thermidoc peut transformer votre flux de travail dès aujourd'hui.

https://www.thermidoc.com/

Back to top