Des caméras de détection de gaz pour un avenir plus sûr et plus propre

La pression est activée. Avec le Règlement européen sur le méthane (2024/1787) désormais en vigueur, les producteurs d’énergie en Europe font l’objet d’un examen accru pour détecter et réparer les fuites de méthane dans leurs opérations. L’objectif ? Pour garantir la prévention de la libération évitable de méthane dans l’atmosphère et réduire les émissions sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement en combustibles fossiles, tant au sein de l’UE que dans le monde entier.

Chez FLIR, nous sommes là pour vous aider à respecter ces normes en constante évolution en toute sécurité, efficacement et en toute confiance grâce à nos caméras d'imagerie optique des gaz (OGI) avancées de la série G : les FLIR Gx320, G620 et Gx620.

Détection de gaz nouvelle génération, conçue pour la conformité

La série FLIR G est conçue pour rendre la détection des fuites de gaz plus rapide, plus sûre et plus précise que jamais. Que vous contrôliez une raffinerie, une plateforme offshore ou une usine de traitement du gaz, ces caméras OGI refroidies offrent une précision optimale lors de la détection du méthane, des hydrocarbures et de plus de 400 composés organiques volatils (COV).

Principaux avantages de la série G :

  • Sensibilité aux fuites de type 1  : Détectez les fuites jusqu’à 17 g/h
  • Quantification intégrée à la caméra  : Mesurez instantanément la taille et le type de fuite ; aucun outil supplémentaire n’est nécessaire.
  • Numérisation plus intelligente, pas plus difficile  : Analysez les zones jusqu’à 9 fois plus rapidement que les renifleurs de gaz traditionnels
  • Imagerie thermique haute résolution  : Résolution IR jusqu'à 640 × 480 pour des images plus claires et plus précises
  • Contraste thermique amélioré  : Améliorez la visibilité du nuage de gaz grâce à une différenciation précise de la température

Série G-Front.png

Conçu pour les défis du monde réel

La détection des gaz ne se fait pas dans des conditions de laboratoire parfaites ; elle se fait dans des environnements difficiles et potentiellement dangereux. C’est pourquoi la série G est conçue dans un souci de durabilité et de flexibilité :

  • Certifié pour les zones dangereuses  : Approuvé pour la Classe 1, Division 2 ou Zone 2
  • Conforme ATEX  : Les modèles Gx320 et Gx620 répondent aux normes européennes en matière d’atmosphères explosives
  • Conception ergonomique  : Corps léger et écran tactile LCD rotatif de 4 po pour faciliter les inspections dans les zones étroites ou hautes

La conformité simplifiée

La nouvelle réglementation sur le méthane exige plus que la détection ; elle exige une preuve. Les caméras FLIR de la série G sont conçues pour rationaliser la documentation et simplifier les flux de travail de conformité.

Fonctionnalités de conformité de la série G :

  • Mode multi-REC  : Enregistrez simultanément des vidéos à spectre visible et infrarouge
  • Annotation sur la caméra  : Mettez en évidence les sources de fuite, enregistrez des notes vocales et identifiez les données importantes à la volée
  • Stockage dans le cloud avec FLIR Ignite  : Téléchargez automatiquement des images et des vidéos sur le terrain
  • Connectivité intelligente  : Synchronisez avec les tablettes et les appareils mobiles via Wi-Fi ou Bluetooth® pour un transfert et un reporting instantanés des données

De réactivité. Restez conforme. Protégez ce qui compte.

Les caméras OGI de la série G de FLIR ne sont pas seulement des outils ; elles constituent une solution complète pour lutter contre les émissions de méthane tout en soutenant vos objectifs de conformité, en améliorant la sécurité opérationnelle et en évitant les pénalités réglementaires.

Découvrez comment les caméras FLIR Gx320, G620 ou Gx620 peuvent transformer votre programme de détection de gaz.

Réservez une démonstration dès aujourd'hui

Back to top