Les caméras d’imagerie optique du gaz (OGI) sont très sensibles, elles peuvent détecter de petites fuites de gaz à plusieurs mètres de distance, de grandes fuites à des centaines de mètres de distance, et également détecter du gaz dans des véhicules de transport en mouvement comme des camions-citernes, des barges et des wagons ferroviaires.
Mode sensibilité élevée
Grâce au Mode haute sensibilité (HSM), les opérateurs peuvent détecter même la plus petite des fuites. Le Mode sensibilité élevée est une technique de traitement vidéo par soustraction d’images qui améliore la sensibilité thermique de la caméra. La fonction HSM soustrait un pourcentage de signaux de pixels individuels des images du flux vidéo aux images suivantes, de manière à renforcer les différences entre les images et fait ressortir les fuites plus clairement dans les images résultantes. Regardez la vidéo ci-dessous pour voir la fonction HSM en action :
Visualisation du dioxyde de carbone
Dans le cas de la visualisation du CO2 notamment, on s'inquiète souvent de savoir si la caméra OGI détecte le gaz ou voit de la vapeur d’eau.

Voyons-nous la chaleur de la vapeur d’eau expirée par la vache ? Non, nous observons en fait du CO2 expiré.
Les caméras OGI visualisent le gaz en filtrant spectralement l’absorption infrarouge dans une bande d’ondes particulière. À 4,3 microns, la vapeur d’eau n’absorbe pas autant d’énergie que le CO2. Par exemple, lorsque nous (ou les vaches) expirons, une caméra OGI avec filtre à 4,3 μm détecte le CO2 que nous expirons beaucoup plus que n’importe quelle vapeur d’eau.
En savoir plus sur la façon dont un filtre sur une caméra infrarouge permet de visualiser le CO2 :
Pour plus d’informations sur les caméras d’imagerie optique des gaz, rendez-vous sur www.flir.com/ogi.