Choisir une palette de couleurs thermiques

Bien que les images thermiques puissent parfois ressembler à des photographies standard, leurs couleurs vives ou leurs détails contrastés en niveaux de gris constituent un ensemble de données très spécifique et très volumineux d’informations sur la température. Comprendre ce que représentent ces couleurs et ces nuances peut aider à tout détecter, d’une fuite d’eau à une personne disparue.

Comme toute image numérique, les images thermiques sont composées de pixels. En imagerie thermique, chaque pixel individuel représente un point de données de température spécifique. Ces points de données se voient attribuer une couleur ou une teinte unique en fonction de leur valeur, ce qui signifie que lorsque le capteur thermique détecte des changements d’énergie thermique, il exprime ce changement en ajustant la couleur ou la teinte d’un pixel.

Changer de palette modifie l’apparence d’une scène et met en évidence les zones clés d’une image thermique sans modifier les données de température. Les palettes thermiques sont largement une question de préférence de l’utilisateur, mais différents environnements ou situations peuvent bénéficier d’une palette plutôt que d’une autre.

Voici les options de palette que vous êtes susceptible de voir :

IRONBOW :

Un favori parmi les thermographes, Ironbow constitue une palette polyvalente qui identifie rapidement les anomalies thermiques à l’aide de couleurs pour montrer la répartition de la chaleur et les détails subtils. Les objets chauds sont représentés dans des couleurs plus claires et chaudes, tandis que les objets froids sont représentés dans des couleurs sombres et froides.

E95_ironbow.jpg

RAINBOW :

Rainbow est similaire à Ironbow avec des couleurs chaudes représentant la partie la plus chaude de l’image et des couleurs froides représentant les parties les plus froides, mais ajoute plus de couleurs au mélange. Il est idéal pour identifier les objets dans des environnements présentant des différences de chaleur minimales.

E95_rainbow.jpg

RAINBOW HC :

Rainbow HC, ou Rainbow High Contrast, fait exactement ce que le nom indique : elle ajoute plus de contraste à l’image. Cela vous permet de voir encore plus de détails par rapport aux autres palettes et de repérer les différences de température subtiles.

E95_rainbow_hc.jpg

ARCTIC :

Identifiant les objets chauds avec une couleur dorée et les objets plus froids avec des nuances de bleu, la palette Arctic associe la couleur simple de l’Ironbow à la performance à faible contraste de Rainbow HC. Les différentes couleurs détectent rapidement les sources de chaleur tandis que l’ombrage plus sombre détecte les légères variations de température.

E95_arctic.jpg

LAVA :

Comme Ironbow et Arctic, Lava affiche des objets chauds et des couleurs chaudes, ainsi que des objets plus froids en bleu. C’est une autre bonne option pour capturer rapidement la chaleur corporelle et d’autres détails dans des environnements à faible contraste.

E95_lava.jpg

WHITE HOT :

Palette la plus couramment utilisée à tous les niveaux, White Hot affiche des objets plus chauds en blanc et des objets plus froids en noir. Les palettes de niveaux de gris offrent de la simplicité pour les scènes avec une large plage de températures et génèrent des images avec des détails réalistes. La polyvalence de White Hot la rend attrayante pour une utilisation dans des paysages changeants et des zones urbaines.

E95_white_hot.jpg

BLACK HOT :

Black Hot est la version inversée de White Hot, affichant des objets plus chauds en noir et des objets plus froids en blanc. Figurant parmi les favoris des forces de l’ordre et des chasseurs, Black Hot affiche la chaleur corporelle dans une image claire et réaliste.

Scout-III_Elk_Black-hot.jpg

ISOTHERMES :

Les isothermes sont des couleurs vives, généralement rouges, jaunes ou bleues, qui mettent en évidence certaines plages de température dans une image en niveaux de gris. Ces plages peuvent être définies par l’opérateur ou préréglées dans la caméra. Les thermographes industriels utilisent des isothermes pour détecter des équipements chauds fonctionnant en dehors des limites de sécurité ou des zones froides qui peuvent indiquer une fuite d’eau, tandis que les pompiers les utilisent pour trouver les zones les plus chaudes de l’incendie.

E95_isotherm.jpg

InstAlert sur la série Scout ou la palette Graded Fire sur la série Scion sont des exemples d’isothermes prédéfinies.

Scout-III_Elk_Graded-fire.jpg

Chaque utilisateur visualise et interprète les images thermiques différemment. La simplicité de White Hot peut ne pas fournir suffisamment de détails pour certaines applications, tandis que le contraste élevé de Rainbow HC peut être trop chargé pour certains cas d’utilisation. Avoir une expérience pratique avec chaque palette disponible est le meilleur moyen de prendre des décisions éclairées sur le terrain ou lors de la génération d’un rapport.

Articles connexes

Notions fondamentales

En quoi consiste la fonctionnalité MSX® ?

Read more
Notions fondamentales

Jusqu’où pouvez-vous mesurer avec une caméra thermique ?

Read more
Back to top