Étude de cas Garantir la sécurité dans les coffres souterrains grâce à l’imagerie acoustique Read more
Étude de cas Réduire les pertes d’énergie et améliorer la sécurité dans la production de verre grâce à l’imagerie acoustique Read more
Note technique Pourquoi la qualité des microphones est plus importante que la quantité dans les caméras acoustiques Read more
Étude de cas Détectez et hiérarchisez les fuites d’air des freins ferroviaires avec la FLIR Si1-LD Read more
Étude de cas Améliorez l’efficacité de la maintenance des rails avec la caméra acoustique FLIR Si2-Pro Read more
Étude de cas En coulisses : Comment la technologie d’imagerie acoustique aide l’opéra national et le ballet finlandais à fonctionner en douceur Read more
Étude de cas Détection des fuites dans les systèmes d’air comprimé : Étude de cas de la réussite d’Air Power East avec la caméra d’imagerie acoustique FLIR Si124 Read more
Étude de cas Découvrir les fuites d’air cachées rapidement améliore la productivité et la compétitivité dans l’industrie automobile Read more
Étude de cas Réduction des émissions de dioxyde de carbone avec un détecteur de fuites d’air acoustique Read more
Étude de cas Garantir la sécurité des consommateurs et l’efficacité opérationnelle dans le secteur agroalimentaire Read more
Étude de cas Retour sur investissement plus rapide : Exploiter le potentiel de l’imagerie acoustique dans le secteur de la fabrication Read more
Étude de cas Capturer les fuites d’air cachées à temps permet d’éviter les incidents graves et de réduire les coûts dans une usine pharmaceutique Read more