Visualisation du son avec la FLIR Si124 : une caméra d’imagerie acoustique

Vous savez déjà que vous pouvez visualiser le son, mais saviez-vous que vous n’avez pas besoin d’être un ingénieur acoustique pour le comprendre ? La caméra d’imagerie acoustique industrielle FLIR Si124 produit une image acoustique précise qui est superposée en temps réel sur une image de caméra numérique. L’image visuelle et sonore combinée est présentée en direct à l’écran, affichant visuellement des informations ultrasoniques et permettant à l’utilisateur de localiser avec précision la source du son.

L’imagerie acoustique est utilisée à deux fins principales : la détection des fuites d’air et la localisation des décharges partielles des systèmes haute tension. Grâce à l’imagerie sonore de 124 microphones intégrés, la FLIR Si124 peut aider les professionnels à identifier les fuites et les décharges partielles jusqu’à 10 fois plus rapidement qu’avec les méthodes traditionnelles.

Détection des fuites d’air comprimé

L’air comprimé est la source d’énergie la plus chère dans tous les types d’usine, mais jusqu’à un tiers de cet air comprimé est perdu en raison de fuites et de défauts. L’oreille humaine peut parfois entendre une fuite d’air dans un environnement calme, mais dans un environnement industriel typique, il est impossible d’entendre des fuites même plus importantes en raison du bruit de fond élevé. Heureusement, la Si124 filtre le bruit industriel, ce qui permet aux professionnels de « visualiser » le son même dans des environnements bruyants.

Si124-Acstc-02-0220.jpg

Décharge partielle dans les systèmes haute tension

Dans les systèmes électriques, une décharge partielle peut entraîner des défaillances de l’équipement et des temps d’arrêt imprévus. Avec la Si124, les professionnels peuvent détecter les problèmes en toute sécurité à une distance allant jusqu’à 130 mètres et analyser les schémas de décharge. La caméra classe trois types de décharge partielle, notamment les décharges de surface, les décharges de masse flottante ou encore les décharges dans l’air. Connaître le type et la gravité de la décharge permet à l’installation de planifier la maintenance afin de minimiser les défaillances et les interruptions.

Si124-Acstc-10-0220.jpg

Ce qui différencie la Si124 des autres caméras d’imagerie acoustique, c’est notre logiciel. À l’aide du service cloud gratuit FLIR Acoustic Camera Viewer, les images sauvegardées sont rapidement téléchargées via une connexion Wifi, puis elles sont immédiatement analysées, ce qui fournit à l’utilisateur des informations détaillées sur l’étendue et le coût d’une fuite d’air comprimé ou sur la classification des décharges partielles, l’évaluation de la gravité et les actions correctives. De plus, les utilisateurs disposent de 8 Go de stockage et des capacités de transfert de données sans fil, ce qui rend le partage des photos et des données simple et efficace.

Le logiciel de bureau FLIR Thermal Studio peut également être utilisé de la même manière que la visionneuse cloud, mais avec l’avantage supplémentaire de pouvoir inclure l’imagerie thermique et l’imagerie acoustique dans le même rapport. Cette double fonctionnalité améliore les décisions de maintenance et permet de gagner du temps et d’économiser les coûts d’apprentissage de plusieurs plateformes logicielles.

La Si124 nécessite une formation minimale et peut être utilisée d’une seule main. Grâce à une routine de maintenance régulière, les professionnels peuvent identifier rapidement les problèmes, et aider les services publics à préserver le bon fonctionnement des systèmes électriques et des opérations de fabrication. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site : FLIR.com/Si124.

Articles connexes

Étude de cas

Localisez rapidement une décharge partielle (DP) à l’aide d’une caméra de détection de fuites par ultrasons.

Read more
Note technique

7 choses à considérer avant de choisir un système d’imagerie acoustique

Read more
Back to top