Votre caméra est-elle à l’épreuve des explosions ? Voici pourquoi vous avez besoin de la FLIR Cx5 lors de votre prochaine inspection.

Votre caméra est-elle à l’épreuve des explosions ? Voici pourquoi vous avez besoin de la FLIR Cx5 lors de votre prochaine inspection.

La FLIR Cx5 allie la commodité et les performances d’imagerie de la FLIR C5 à la robustesse d’un boîtier conforme à la norme ATEX.

Avec la Cx5, vous pouvez :

1. TRAVAILLER EN TOUTE SÉCURITÉ

Les environnements potentiellement explosifs, tels que les usines de pétrole et de gaz ou les usines chimiques, doivent être protégés des sources d’inflammation. Les appareils électroniques peuvent être une source d’inflammation. C’est pourquoi lorsqu’ils sont utilisés dans ces environnements de travail à chaud, ils doivent se conformer aux réglementations ATEX sur les produits ou à des réglementations similaires (p. ex., UKEX et IECEx). La FLIR Cx5 de 160 x 120 pixels est montée dans un boîtier robuste, empêchant toute inflammation potentielle de pénétrer dans l’atmosphère. Cela permet aux utilisateurs de travailler avec assurance et en toute sécurité.

2. PRENDRE DES DÉCISIONS RAPIDES

Dans les environnements de travail à chaud, il est essentiel que les enquêteurs puissent détecter rapidement les problèmes, afin de minimiser leur temps sur site. La FLIR Cx5 est non seulement robuste et antidéflagrante, mais elle est également compacte et très facile à utiliser. Cela permet aux professionnels de la maintenance de toujours avoir leurs caméras à portée de main, de détecter rapidement les problèmes cachés et de réduire le temps de diagnostic.

 
3. TRANSPORTER VOTRE CAMÉRA SUR LE LIEU DE TRAVAIL

La caméra FLIR Cx5 dispose de toutes les fonctionnalités robustes qui lui permettront de survivre aux journées les plus difficiles sur le lieu de travail. L’étui FLIR Cx5 est doté d’amortisseurs et l’objectif est protégé par une fenêtre en germanium avec un revêtement antireflet. L’écran couleur de 3,5 pouces est protégé par du verre blindé et est compatible avec les écrans tactiles. Vous pouvez retirer le point d’ancrage robuste du cordon dans un environnement sûr pour atteindre le port de stockage et de charge des données.

 

4. SE CONFORMER FACILEMENT AUX NORMES

Les caméras conformes ATEX, telles que les caméras d’imagerie du gaz, se situent généralement dans la plage de prix la plus élevée. Cela limite leur disponibilité pour une main-d’œuvre plus importante. Se procurer une telle caméra nécessite généralement une aide extérieure ou au moins de longues procédures d’application et des documents administratifs. Avec la FLIR Cx5, les entreprises peuvent facilement équiper leurs équipes d’une caméra thermique abordable et conforme à la norme ATEX, qui leur permet d’inspecter régulièrement les actifs.

EN EIC 60079-0: 2018                               IEC 60079-15: 2017
EN EIC 60079-31: 2014                             IEC 60079-0: 2017
EN EIC 60079-15: 2019                             IEC 60079-31: 2013

 

5. PROFITER DE LA QUALITÉ THERMIQUE DU FLIR

Une caméra compacte robuste avec la qualité d’image thermique à laquelle vous êtes habitué(e) avec FLIR ? Que’ demander de plus ? La FLIR Cx5 est dotée d’un capteur thermique FLIR Lepton® et de la technologie MSX® (imagerie dynamique multispectrale) brevetée de FLIR, qui intègre les détails visibles de la scène sur les images thermiques. Il en résulte une image thermique nette, permettant aux inspecteurs d’identifier instantanément les problèmes cachés. De plus, la FLIR Cx5 est compatible avec FLIR Ignite, une solution de stockage cloud sécurisée qui permet aux utilisateurs de télécharger, modifier, organiser et partager directement leurs images, et avec FLIR Thermal Studio, qui leur permet d’affiner leurs images et de créer des rapports professionnels.

Vous souhaitez tester la FLIR Cx5 ? Veuillez consulter votre distributeur agréé pour obtenir des informations sur la disponibilité.

Pour en savoir plus, consultez le site https://www.flir.com/products/cx5/?vertical=condition%20monitoring&segment=solutions

 

Articles connexes

Back to top