Comment l'imagerie thermique peut aider les entreprises à prévenir les incendies avant qu'ils ne s'enflamment dans les zones de stockage en vrac

50 millions de dollars perdus en raison d'incendies : Pourquoi le stockage en vrac dans les forêts est si vulnérable

 

Les menaces croissantes pour les opérations forestières ne peuvent pas être exagérées. En effet, dans le secteur forestier, très peu d’environnements présentent un risque d’incendie plus élevé que les installations de stockage en vrac.

Depuis 2023, des feux de forêt catastrophiques dans le sud-centre du Chili ont brûlé plus de 430 000 hectares de terre. Le géant forestier Arauco a estimé à lui seul à 50 millions USD les dommages et les perturbations opérationnelles, soulignant en quelques termes incertains la façon dont les événements d’incendie causés par le climat perturbent les opérations forestières bien au-delà du sol forestier.

Cela est loin d’être un incident isolé. Les cours forestières stockant de la sciure, des copeaux de bois ou du paillis d’écorce contiennent de vastes volumes de matériaux inflammables dans des piles compactes, ce qui rend le feu non seulement possible, mais probable.

séparateur cyclonique de poussière de bois.jpg

Les points chauds cachés peuvent se former par décomposition microbienne, friction ou mauvaise ventilation, qui peuvent ensuite couler pendant des jours sous la surface, au-delà de la portée des inspections visuelles ou des sondes portables.

Le résultat ? Un coup de feu dévastateur incroyablement difficile à supprimer, capable de détruire non seulement le matériau stocké, mais également les actifs, les machines et les bâtiments adjacents.

Cependant, avec l’imagerie thermique, il n’y a pas d’attente pour la fumée ou les flammes ; elle détecte les anomalies de température interne tôt, même dans de grandes piles extérieures.

Les risques cachés des incendies dans le stockage de la biomasse

Le défi pour les opérateurs est que les inspections de surface ou les contrôles périodiques de température offrent très peu de protection, car l’accumulation de chaleur interne est invisible à l’œil nu et imprévisible à la fois en profondeur et en emplacement. C'est là que la détection précoce des incendies par imagerie thermique joue un rôle transformateur.

Article sur les incendies de biomasse_pile work.jpg

Une détection précoce implique une intervention proactive

Les systèmes d’extinction d’incendie standard, tels que les gicleurs, les systèmes de déluge et les couvertures ignifuges, sont essentiels, mais ils ne sont jamais réactifs. Elles ne peuvent être déclenchées qu’une fois que de la fumée, une flamme ou une chaleur de surface extrême ont déjà été détectées, souvent trop tard pour éviter une inflammation complète. Par conséquent, la sécurité des employés, les produits et les équipements sont tous mis en danger.

Les caméras thermiques avancées de FLIR permettent une détection précoce des incendies grâce à une surveillance sans contact 24 h/24, 7 j/7 des piles de biomasse, offrant une détection en temps réel de toute tendance de température anormale. Cela permet aux opérateurs d’intervenir tôt : retirer ou faire tourner le matériau, augmenter la ventilation ou activer la suppression localisée avant que les incendies ne puissent s’en prendre.

Conçu pour les environnements difficiles et distants

Les parcs de biomasse extérieurs exigent des systèmes de surveillance à la fois robustes et intelligents. Les solutions thermiques de FLIR sont conçues pour les environnements difficiles, résistant à la poussière, à l’humidité et aux températures extrêmes. Ces produits présentent les caractéristiques suivantes :

  • Analyse thermique continue
  • Analyses intégrées à la caméra avec seuils de température programmables
  • Alertes automatisées via SCADA ou des systèmes tiers
  • Intégration facile avec les déclencheurs d’extinction d’incendie ou les inspections par drone

Des caméras fixes comme les capteurs intelligents avancés FLIR A500f/A700f,

a500f-a700f trimmed.png

Capteurs intelligents avancés FLIR A500f/A700f

aux solutions à fort impact telles que la série FLIR Axxx automatisée

A400-A700-3qtrFrtLft.png

Capteur intelligent FLIR série Axxx

ou la série FH R robuste pour les environnements extérieurs difficiles,

fh-series-r_smaller.png

Série FLIR FH R

La gamme FLIR est conçue pour la détection à l'échelle industrielle.

Le coût croissant de l’inaction

Les incendies dans les cours de stockage du bois peuvent couler pendant des jours. Ils immobilisent les services d’urgence, endommagent les équipements essentiels, interrompent les opérations et, pire encore, présentent de graves risques pour la santé et l’environnement.

L'imagerie thermique offre un moyen de prévoir et de prévenir ces risques avant qu'ils ne s'aggravent, protégeant ainsi les travailleurs, les produits et les marges bénéficiaires ainsi que la zone environnante. Que ce soit dans les usines de bioénergie, les scieries ou les sites de manutention du bois, la détection précoce des incendies dans le stockage en vrac n’est pas seulement une mesure de sécurité : il est impératif que les propriétaires de sites ne puissent pas se permettre d’ignorer.

Passez aux étapes suivantes pour protéger votre installation de stockage en vrac.

Remplissez le formulaire pour contacter un expert FLIR EFD dès aujourd’hui.

Articles connexes

Étude de cas

Les caméras infrarouges FLIR contribuent à la prévention des incendies dans les installations d'incinération de déchets

Read more
Étude de cas

La technologie thermique réduit les risques d'incendie

Read more
Back to top