Le datacenter met en œuvre une inspection infrarouge des appareillages de commutation critiques

Informatique haute performance

L'ine des mesures les plus courantes pour mesurer l'efficacité des locaux qui hébergent des datacenters pour les secteurs de la finance, de l'assurance et des télécommunications est l'Indicateur d'efficacité énergétique (PUE). Les pertes des systèmes de distribution électrique représentent 12 % du total de l'énergie consommée par le datacenter. De plus, un temps d'arrêt imprévu dans un datacenter est désormais estimé à plus de 8 000 $ par minute, sans parler de l'atteinte à la réputation de l'entreprise qui l'exploite.

TÉLÉCHARGER L’histoire DE L’APPLICATION

Une méthode permettant d'améliorer la fiabilité consiste à implémenter des dispositifs de sécurité de maintenance électrique (EMSD), tels que les hublots infrarouges, les ports ultrasons, les ports de détection de tension et la surveillance en ligne, pour effectuer les tâches de maintenance électrique de manière sécurisée et efficace.

IR-Windows-AppNote-DataCenter-field installation.jpg

IR-Windows-AppNote-DataCenter-ir window.jpg

Haut : Installation sur le terrain des hublots IR à l’aide des modèles fournis et d’une scie sauteuse. Bas : Premier panneau équipé d’une fenêtre IR.

Un cabinet de conseils a récemment approvisionné en hublots infrarouges le datacenter d'une enseigne nationale de vêtements et d'articles pour la maison à prix discount. Avec des conseils initiaux et l'aide du cabinet, le personnel du datacenter a pu sélectionner, positionner et installer plusieurs hublots infrarouges. Ces hublots permettent à l'équipe du datacenter de voir les raccords de câbles critiques des nombreuses sections depuis l'arrière de son commutateur principal 2 000 A, 480 V. Le cabinet et l'équipe du datacenter ont choisi des hublots infrarouges rectangulaires de 12 pouces (30 cm) pour cette application en raison de leur grande fenêtre d'observation et de la flexibilité de leur installation.

L'installation de hublots infrarouges est simple et utilise des modèles et des outils de découpe. Le cabinet a effectué l'installation en moins de trois heures.

IR-Windows-AppNote-DataCenter-finition de l’installation.jpg

Installation terminée de hublots infrarouges

À présent que les hublots infrarouges sont installés, l'équipe du datacenter a augmenté la fréquence de ses inspections infrarouge. Elle peut effectuer des inspections sans avoir besoin d'EPI spécifique et ni ouvrir le matériel afin qu'il reste protégé en permanence. Dans le cadre d'un large programme de maintenance basé sur les conditions, ce datacenter fait tout ce qu'il faut pour que sa fiabilité électrique soit à la pointe de l'industrie.

TÉLÉCHARGER LA version PDF maintenant

Back to top