Ils veulent s'appuyer sur des outils fiables et facilement accessibles pour mener leurs opérations de sauvetage. L'un de ces équipements essentiels est une caméra thermique pouvant les aider à s'orienter dans le noir et dans des conditions de mauvaise visibilité, ainsi qu'à retrouver des victimes immobilisées en situation de stress extrême. Une caméra thermique perçoit la chaleur émise par l'environnement et transforme ce qu'elle détecte en images thermiques impressionnantes qui vous permettent de voir au travers de la fumée, de visualiser les écarts de température et de révéler les points chauds cachés. Cependant, lorsque les écarts thermiques de la scène sont moins évidents, ils peuvent empêcher certaines caméras thermiques de fournir la netteté dont les pompiers ont besoin pour identifier rapidement les détails structurels sur leur chemin. C'est là qu'intervient la technologie FSX (amélioration flexible des images) de FLIR.

La nouvelle technologie d'amélioration flexible des images (FSX™), intégrée à la caméra FLIR K55, améliore le niveau de détail des images de la vidéo thermique. Les pompiers peuvent utiliser la K55 pour visualiser des images thermiques ultra-nettes et extrêmement détaillées.

En quoi consiste l'amélioration flexible des images (FSX) ?

Si les caméras thermiques sont généralement un outil précieux pour les pompiers, une caméra thermique avec fonction FSX, comme c'est le cas des modèles K45, K55 et K65 de FLIR , offre un niveau supérieur d'amélioration de l'image thermique. Les algorithmes performants de traitement d'image de la technologie FSX aident les pompiers à voir les cibles faiblement contrastées, y compris pour les scènes présentant de larges plages de températures. Il en résulte une image ultra-nette à la texture fine et au niveau de détail plus subtil, qui permet aux pompiers de reconnaître plus facilement les objets, les passages et d'autres éléments, et ainsi d'accélérer la prise de décisions lorsque chaque seconde compte.

FSX est un algorithme de traitement d'image non linéaire sophistiqué qui préserve les détails de ces images présentant une grande plage dynamique. Il extrait des détails de l'image, comme les contours et les angles et d'autres détails précis, les renforce puis les réintègre à l'image d'origine pour produire des images plus facilement lisibles, y compris dans les situations extrêmes auxquelles les pompiers sont quotidiennement confrontés.

Détection plus rapide

Les pompiers utilisent les caméras thermiques depuis des années sans fonctionnalité FSX. Pourquoi s'en soucier maintenant ? Tout simplement pour des raisons de rapidité. Les événements se déroulent à toute vitesse durant un incendie actif et les pompiers n'ont pas le temps de modifier les paramètres de leur caméra thermique pour obtenir le niveau de détail requis pour combattre plus efficacement l'incendie, sauver des victimes rapidement et protéger les autres membres de leur équipe.

Contrairement à bien d'autres méthodes d'amélioration des détails, la fonctionnalité FSX résiste très bien aux changements de conditions ambiantes. En d'autres termes, une caméra dotée de la technologie FSX produira une vidéo thermique quasiment parfaite en toutes situations, permettant ainsi aux pompiers de se concentrer sur l'image et non sur les contrôles.

Caméras infrarouges pour les applications de lutte anti-incendie

Entrer dans un bâtiment en flammes ou approcher d'un incendie industriel est une mission dangereuse. Il va sans dire que les pompiers doivent pouvoir faire confiance à leur équipe et à leur matériel. Si vous avez déjà utilisé des caméras thermiques, vous savez à quel point ce sont des outils exceptionnels pour aider les pompiers à protéger la vie des autres ainsi que la leur. Être capable de voir au travers de la fumée permet de considérablement améliorer la perception des situations. Ainsi, les pompiers ne sont pas désorientés au sein d'une structure et connaissent leurs positions respectives. Étant donné qu'elles permettent de mesurer et de visualiser les températures à une distance sûre, elles aident également les pompiers à garder un œil sur les gaz chauds qui peuvent s'accumuler et provoquer un embrasement généralisé. Les pompiers sont ainsi avertis en avance et peuvent intervenir pour refroidir les lieux. L'imagerie thermique offre également une aide essentielle pour retrouver les personnes prises au piège ou inconscientes dans un incendie. Les caméras thermiques sont aussi extrêmement précieuses durant les contrôles après incendie, pour lutter contre les feux de forêt et lors des opérations de recherche et de sauvetage.

Grâce à l'ajout de la fonction d'amélioration FSX de FLIR, la technologie de l'imagerie thermique a désormais atteint un niveau supérieur de netteté, d'efficacité et de performance.

La fonction FSX est exclusivement disponible sur les caméras FLIR de la série K

Seuls les modèles FLIR K45, K55 et K65 conformes à la norme NFPA 1801:2013 sont dotés de la fonction d'amélioration flexible des scènes. Ces caméras hautement performantes comportent également cinq modes d'imagerie que vous pouvez activer à l'aide d'un bouton facilement accessible avec le pouce, y compris en portant des gants et dans le feu de l'action. Les trois modèles vous permettent également d'enregistrer jusqu'à 200 images thermiques pour pouvoir les consulter ultérieurement. La K55 et la K65 vont encore plus loin en vous permettant d'enregistrer jusqu'à 200 clips vidéo (de cinq minutes chacun) afin que vous puissiez capturer la scène. Vous pourrez ensuite les réutiliser dans le cadre d'une formation et d'un retour d'information.

Back to top