Caméras de lutte anti-incendie homologuées par la NFPA


Les caméras thermiques se sont fait une place dans les matériels et les camions des équipes de lutte anti-incendie du monde entier. Cependant, face à la diversité des modèles et des marques de caméras thermiques disponibles sur le marché, il peut s'avérer difficile de faire un choix. Pour simplifier la sélection et veiller à ce que les caméras thermiques disposent des normes de qualité minimum qui permettent aux pompiers d'effectuer leur travail, la National Fire Protection Association (NFPA) a défini des critères spécifiques en matière de conception, de performances et de fabrication des caméras thermiques. Avec la FLIR K65, FLIR Systems offre aux pompiers une caméra thermique adaptée, qui a été conçue, développée et testée en conformité avec la norme NFPA 1801-2013.

La certification NFPA 1801-2013 a reçu le soutien du Safety Equipment Institute (SEI), un organisme privé à but non lucratif qui aide les fabricants d'équipements de sécurité à se conformer aux normes en vigueur et aux dernières avancées technologiques afin de fournir un matériel garantissant la protection des employés et des consommateurs.
L'organisation internationale NFPA a pour mission de réduire l'impact des incendies et autres risques sur la qualité de vie de la population mondiale en élaborant des codes et des normes reconnus par tous, et en fournissant des services de recherche, de formation et d'enseignement. La NFPA est le principal acteur mondial de la prévention incendie et une autorité en matière de sécurité publique. Elle développe, publie et diffuse plus de 300 codes et normes reconnus par tous et destinés à réduire les risques d’incendie, leurs conséquences et autres menaces.
Avec la norme NFPA 1801-2013, l'organisation a défini des exigences pour les nouvelles caméras thermiques utilisées par le personnel des services de lutte-incendie durant les interventions d'urgence. La norme NFPA 1801-2013 a été établie pour définir des exigences minimum en matière de conception, de fabrication, de test, de performance et de certification des caméras thermiques de lutte anti-incendie.
La norme NFPA 1801-2103 se concentre sur trois domaines principaux, à savoir l'interopérabilité/la maniabilité, la qualité d'image et la durabilité.
Quels que soient les modèles ou les marques, les caméras thermiques doivent présenter des fonctionnalités similaires, afin que les pompiers puissent les utiliser sans avoir besoin de recourir à une formation approfondie. L'objectif de cette approche est d'uniformiser les interfaces utilisateur et de simplifier l'utilisation des caméras pour faciliter la formation et au final, l'acceptation des caméras thermiques par les utilisateurs finaux. Les caméras thermiques doivent entre autres disposer d'une touche d'alimentation verte et d'un mode image de base qui comporte simplement une image en niveaux de gris avec une échelle de température, un affichage digital de la température et une échelle de couleurs indiquant la chaleur. Par ailleurs, une caméra thermique doit être facile à utiliser avec des gants.
Pour les pompiers, il est essentiel qu'une caméra thermique fournisse une image de qualité, afin qu'ils puissent rapidement visualiser un plan d'attaque, localiser les points chauds ou même sauver des vies. Les tests de performance d'imagerie conformes à la norme NFPA 1801-2013 étudient le champ de vision, les contrastes, la résolution spatiale et la sensibilité. La reconnaissance de l'image constitue un autre critère important. En effet, les pompiers doivent pouvoir facilement identifier le contenu de l'image thermique, et la qualité de l'image doit être suffisamment bonne pour permettre son utilisation sur le lieu de l'incendie.
Inutile de dire que les pompiers doivent intervenir dans des environnements difficiles. C'est pourquoi la norme NFPA 1801-2013 comporte des exigences de durabilité qui contribuent à garantir l'aptitude fonctionnelle des caméras thermiques sur le lieu des incendies. Parmi les tests de durabilité effectués sur les caméras thermiques figurent l'homologation IP (indice de protection), la résistance à la chaleur et aux flammes, la résistance aux vibrations et aux accélérations en cas d'impact et les tests de corrosion.
Les pompiers peuvent également intervenir dans des environnements potentiellement explosifs. C'est pourquoi les caméras thermiques approuvées par la NFPA doivent se conformer aux exigences ANSI/ISA 12.12.01 classe 1 division 2, ce qui signifie que les caméras thermiques peuvent être utilisées dans des environnements où la poussière ou la vapeur présentent un risque potentiel d'explosion.
La K65, nouvelle caméra thermique homologuée par la NFPA de FLIR, offre un moyen plus simple de voir clairement dans les environnements les plus sombres et les plus enfumés, de manœuvrer de façon plus stratégique, de mieux vous orienter et de trouver plus rapidement les victimes.
La K65 dispose d'une interface utilisateur intuitive et simple et peut être contrôlée par trois gros boutons situés sur le dessus de l'appareil, une configuration idéale pour utiliser la caméra avec des gants.
Le détecteur sans maintenance du microbolomètre non refroidi de la K65 fournit des images nettes d'une résolution de 320 x 240 pixels. Les images thermiques sont affichées sur un large écran LCD lumineux de 4”. La K65 intègre également la technologie propriétaire d'amélioration flexible des scènes FSX™ de FLIR, qui améliore les images thermiques par un traitement numérique en temps réel. On obtient ainsi une image thermique extrêmement nette permettant d’identifier instantanément les structures, les bords et autres détails avec une extraordinaire précision. Les pompiers et les équipes de sauvetage se fraient ainsi un chemin beaucoup plus facilement dans les environnements les plus enfumés et les plus sombres, et identifient instantanément les cibles dans des scènes où les températures évoluent extrêmement rapidement.
La K65 est conçue pour les situations les plus difficiles. Elle supporte une chute de 2 mètres sur un sol en béton, résiste à l'eau (IP67) et reste pleinement opérationnelle jusqu'à +260 °C pendant 5 minutes.
Les pompiers interviennent parfois dans des environnements à risque d'explosion, comme les plates-formes pétrolières, les installations pétrochimiques ou les usines de production d'électricité. C'est pourquoi la K65 homologuée par la NFPA est également conforme à la norme HazLoc, ce qui signifie qu'elle peut être utilisée dans les environnements dangereux et potentiellement explosifs. En tant que sources d'inflammation possibles, le port USB et le compartiment de la batterie de la K65 sont bien protégés, de sorte qu'ils ne peuvent pas être ouverts en conditions d'utilisation normale ou lors des maintenances opérationnelles. Ils sont scellés pour limiter l'entrée d'une atmosphère externe.