Le Règlement : Un récapitulatif rapide
Le Règlement de l’UE sur le méthane exige :
- Détection et réparation des fuites (LDAR) à intervalles réguliers.
- Interdire les évents et torchages courants.
- Déclaration obligatoire des émissions des actifs actifs et inactifs.
- Normes d’importation nécessitant une surveillance équivalente du méthane à partir de 2027.
Les opérateurs devaient soumettre leur première enquête LDAR avant le 5 août 2025, les réparations étant initiées dans les 5 jours et terminées dans les 30 jours.
Progrès et défis
Selon le Suivi du méthane 2025 de l’AIE, les émissions de méthane provenant des mines de charbon de l’UE ont chuté de 8 % en 2024, la première baisse enregistrée. Cependant, les émissions mondiales totales de méthane provenant des combustibles fossiles restent élevées à 120 millions de tonnes, ce qui équivaut à la demande de gaz résidentiel de l’UE.
La Commission européenne prépare désormais une base de données de transparence du méthane et des profils de performance pour les États membres et les importateurs, qui doivent être utilisés d’ici août 2026. À partir de janvier 2027, les importateurs doivent prouver que les combustibles fossiles répondent aux normes MRV équivalentes de l’UE.
Malgré les progrès, certains États membres ont fait part de leurs préoccupations concernant la complexité de la mise en œuvre et la sécurité énergétique. Une lettre conjointe de plusieurs ministres de l’énergie de l’UE en août 2025 a appelé à des mesures de simplification pour réduire les fardeaux administratifs sans compromettre les objectifs climatiques.
Rôle de Flir dans la conformité
Flir est apparu comme un catalyseur clé de la conformité, offrant des solutions avancées d’imagerie optique des gaz (OGI) adaptées aux réglementations de l’UE.
Caméras Flir série G
- Quantifiez les fuites jusqu'à 17 g/h
- Permet de quantifier la taille et le type de fuite dans la caméra.
- Activez les inspections 9 fois plus rapidement que les méthodes traditionnelles.
- Offre des modèles certifiés pour les environnements dangereux et conformes ATEX.
Assistance LDAR
Les caméras Flir prennent en charge les études LDAR de type 1, dont la fréquence varie en fonction du type d’installation :
- Stations de compression et bornes GNL : Type 1 tous les 4 mois, Type 2 tous les 8 mois.
- Stations de vannes : Type 1 tous les 9 mois, Type 2 tous les 18 à 21 mois.
Formation et certification
Les opérateurs doivent être formés et certifiés pour effectuer des inspections LDAR. Flir propose des cours ITC pour garantir la conformité à l’article 14 de la réglementation. [Flir.com]
Regarder à l’avance
La réglementation européenne sur le méthane n’est pas seulement un outil climatique, c’est une stratégie de transparence et de sécurité énergétique. En appliquant des normes strictes sur les importations, l’UE remodèle les chaînes d’approvisionnement mondiales et établit un précédent en matière de responsabilité internationale.
La technologie de Flir aide les opérateurs à répondre à ces exigences de manière efficace et sûre. À mesure que les délais se resserrent et que l’application s’intensifie, le rôle des outils de détection fiables et haute performance ne fera que croître.
L’atténuation du méthane n’est plus facultative, elle est opérationnelle.