Détection et surveillance des fuites de méthane dans les installations de régulation de pression du GNL à l’aide de caméras OGI Flir et d’IA
En 2025, une société publique de Corée du Sud responsable des opérations nationales de GNL a présenté la caméra d’imagerie optique des gaz (OGI) Flir GF77a pour renforcer la surveillance des fuites de méthane dans les installations de régulation de pression du terminal de GNL de Boryeong. La solution a combiné la vidéo OGI en temps réel à un moteur de détection des panaches basé sur l’IA pour prendre en charge une surveillance plus sûre et plus efficace, en particulier dans les environnements extérieurs sans pilote où les capteurs conventionnels peuvent être moins fiables.
Le défi : équipement extérieur + surveillance sans pilote
Les installations de régulation de la pression du GNL sont essentielles et peuvent être vulnérables aux risques de fuite. Alors que des capteurs de gaz fixes étaient déjà installés sur le site, l’opérateur était confronté à un défi permanent avec la gestion à distance et sans pilote, en particulier à l’extérieur.
Comme l’explique le responsable de l’installation :
« Les installations de régulation de la pression du GNL sont extrêmement critiques, mais sujettes aux risques de fuite. Alors que les capteurs de gaz sont installés sur site pour fonctionner, la gestion à distance sans pilote a posé un problème : l’équipement est installé à l’extérieur, réduisant ainsi la probabilité que les capteurs de gaz détectent les fuites si elles surviennent. Tout en cherchant des moyens d’améliorer la surveillance globale des fuites et la sécurité des équipements de régulation de la pression des gaz en extérieur, nous avons découvert que la caméra OGI Flir pouvait détecter les fuites de gaz à un stade précoce. »
L’approche : valider la visibilité du méthane avant le déploiement complet
Caméras de surveillance des fuites de gaz montées sur poteau dans une installation extérieure de régulation de la pression du GNL.
Avant d’installer le système sur le site de régulation de la pression du GNL, l’équipe a effectué un test sur site en libérant intentionnellement un échantillon de méthane pour valider les performances. Le Flir GF77a, spécialement optimisé pour la détection du méthane, a permis à l’opérateur d’observer immédiatement le schéma de dégagement de gaz sur un moniteur. Suite à l’essai réussi, le client a installé le GF77a en même temps que l’infrastructure CCTV existante.
Déploiement de la solution : Flir GF77a + détection des fuites de gaz basée sur l’IA
Lieu d’installation
Champ de vision couvrant l’ensemble de l’installation de régulation de pression extérieure
Installation en réseau, similaire à la vidéosurveillance (exploitation des structures existantes)
Flux de travail opérationnel
Le GF77a transmet une vidéo OGI en temps réel
Un moteur d’analyse IA détecte automatiquement les tendances de fuite/plume
Les alarmes sont déclenchées et les événements sont consignés lorsqu’une fuite est détectée
Les opérateurs réagissent immédiatement en fonction des procédures du site et de la situation
Résultats : couverture plus large, perception plus rapide, complexité réduite
En adoptant l’approche de détection visuelle des gaz de Flir, le client a renforcé la surveillance sur une large zone sans déployer plusieurs caméras. Étant donné que la solution pouvait être intégrée à l’infrastructure CCTV existante, l’opérateur a évité des structures supplémentaires, ce qui a permis de réduire la complexité et les coûts globaux de l’installation.
Par rapport aux approches conventionnelles avec capteur uniquement, la solution a également permis une surveillance basée sur la visualisation sur une zone plus large, ce qui permet une connaissance plus précoce des indicateurs de risque potentiels. En tant que couche de surveillance basée sur l’image et alimentée par l’IA qui complète les capteurs existants, le système a amélioré la capacité de surveillance pour les installations extérieures de régulation de la pression du GNL sans pilote.
Perspective de l’opérateur et amélioration continue
Le responsable de l’installation a noté à la fois la valeur opérationnelle et la feuille de route pour le raffinement :
« Nous nous attendons à ce que l’application du système de détection de gaz basé sur l’IA et du système de caméra OGI permette des opérations de détection de fuites de gaz plus efficaces. Bien qu’il existe des domaines à améliorer, tels que l’ajustement de la sensibilité et la correction de l’impact environnemental dans la méthode de détection des fuites de gaz et la visualisation de leurs modèles, nous voyons clairement l’avantage d’améliorer les performances de détection tout en complétant les méthodes de mesure existantes. Bien qu'il en soit aux premiers stades de l'installation, nous nous attendons à ce qu'elle aide à prévenir les accidents de sécurité avant qu'ils ne se produisent. »
Étapes suivantes
Pour l’avenir, le client prévoit de :
Modèles d’IA avancés adaptés aux conditions spécifiques du site
Étendre la surveillance à des sections plus larges pour une surveillance intégrée à l’échelle de l’installation
Étendez les capacités d’automatisation à d’autres types d’équipements gaziers
Conclusion
Ce cas montre comment les caméras OGI Flir associées à la détection des panaches d’IA peuvent compléter les systèmes de capteurs traditionnels et élever la norme en matière de détection intelligente et visuelle des fuites de méthane, ce qui permet des opérations plus sûres et plus intelligentes dans les environnements de régulation de la pression du GNL.