FLIR s'associe à Providence Photonics pour quantifier les fuites de gaz

FLIR Systems est fière d'annoncer, en partenariat avec Providence Photonics, la sortie d'une nouvelle technologie d'imagerie optique quantitative du gaz (qOGI), conçue pour être exclusivement compatible avec les caméras de la série GF de FLIR.

En utilisant la solution QL320 avec une caméra FLIR GFx320 ou FLIR GF320, les inspecteurs peuvent mesurer les taux de fuite de masse (lb/h ou g/h) ou de fuite volumétrique (cc/min ou L/min) de la plupart des hydrocarbures. La solution QL320 peut être utilisée à des distances diverses, permettant aux opérateurs d'inspecter les zones difficiles d'accès et les cuves de stockage, et d'enquêter sur les fuites massives depuis un endroit sûr.

De plus, la solution QL320 comporte des outils intégrés d'analyse des variations de température qui permettent à l'utilisateur d'évaluer les contrastes thermiques durant l'inspection des fuites. Lors de la réalisation des inspections, cette technique garantit un écart thermique optimal entre la fuite de gaz et l'environnement, en parfaite conformité avec les exigences définies dans la dernière réglementation sur le méthane de l'APE (OOOOa).

Télécharger la fiche technique de la QL320

 


 

Des résultats immédiats lors de la quantification des gaz

La QL320 est portable, simple à utiliser et fournit des résultats en quelques secondes sur le terrain. Ces vidéos présentent quelques exemples de la façon dont Providence Photonics quantifie les fuites, en fonction de la quantité de gaz relâchée par heure. La QL320 peut également archiver les mesures à des fins de rapport et d'analyse.


Échappement de camion - comparatif


Soupape d'une tête de puits - comparatif

 


 

Calculs du facteur de réponse

 

L'OGI quantitative représente un progrès essentiel dans le monde de l'imagerie optique du gaz : grâce à elle, il n'est plus nécessaire de recourir à un appareil d'échantillonnage secondaire pour quantifier les émissions de gaz. La capacité du système à quantifier un gaz spécifique dépend de la caméra FLIR, laquelle peut être plus sensible à certains composés qu'à d'autres. Ceci peut être mesuré par rapport à un composé de référence, la valeur obtenue étant appelée le facteur de réponse (FR).

Par exemple, imaginons que la valeur FR du benzène soit de 0,75 en référence au propane. Cela signifie que la caméra FLIR GF320 détecte le benzène presque aussi bien que le propane – en fait, l'image du benzène est à 75 % aussi nette que celle du propane. Une valeur FR inférieure à 1 correspondrait à une image potentiellement plus vague, alors qu'une valeur FR supérieure à 1 est le signe d'une image plus nette (par exemple une valeur FR de 1,75 signifie que l'image est 75 % plus nette).

Providence Photonics propose une calculatrice FR gratuite pour déterminer la capacité des caméras OGI de FLIR à visualiser certains gaz spécifiques. Elle fournit déjà des calculs FR pour la FLIR GF320, et le fera bientôt pour d'autres caméras FLIR GF.

Essayer le calculateur   Providence Photonics : Facteurs de réponse

 


 

Mettez le problème en évidence avec IntelliRed™

Providence Photonics et FLIR fournissent également un système autonome et distant de détection des gaz qui facilite encore plus le repérage des fuites. IntelliRed™ associe à la caméra d'imagerie optique du gaz G300a de FLIR une technologie qui met en évidence les panaches de gaz en temps réel, à l'aide de protocoles et de procédures de confirmation multi-étapes des fuites qui filtrent les personnes, les véhicules et autres objets qui pourraient interférer avec l’image.

Ce système convient parfaitement aux plates-formes pétrolières, aux parcs de cuves, aux terminaux de chargement et à tous les endroits susceptibles de subir des fuites de gaz d'hydrocarbures. Il peut détecter le gaz jusqu'à environ 150 mètres de distance et déclencher des alarmes dans le cadre d'une détection proactive des fuites.

Plus d'informations sur IntelliRed™

Back to top