SURVEILLANCE DES CONDITIONS THERMIQUES DES BIENS STRATÉGIQUES

LE DÉFI DU CLIENT

La hausse de coûts induite par une perte du temps de production va de pair avec une augmentation de la demande en matière de production d’énergie et de fabrication de produits en grande quantité. Les équipements essentiels à l’exécution d’un processus doivent être régulièrement contrôlés, afin de rapidement détecter la présence d’une anomalie et de pouvoir prendre des mesures appropriées pour éviter toute défaillance et permettre aux équipes de maintenance de planifier une interruption d’activité.

 
CONTINUER À LIRE CI-DESSOUS OU TÉLÉCHARGER LE PDF

TÉLÉCHARGER MAINTENANT

LA SOLUTION

Les informations thermiques d’une caméra infrarouge peuvent fournir les données nécessaires pour comprendre et prédire à quel moment un équipement s’use trop rapidement ou arrive en fin de vie, afin qu’une opération de remplacement puisse être planifiée. En effet, les caméras d’automatisation à montage fixe comme celles fabriquées par FLIR peuvent identifier les moindres changements affectant les équipements, avec une sensibilité de l’ordre de 30 mK. Ce niveau de performance de l’imagerie thermique permet la mise en évidence d’infimes modifications dans le fonctionnement des équipements, lesquelles se manifestent souvent par des variations thermiques avant que d’autres signaux tels qu’une baisse de fonctionnalités, une usure grave ou une panne imminente ne surviennent. Grâce aux solutions d’automatisation thermique de FLIR, il est également possible de transmettre en direct ou d’enregistrer l’historique des tendances thermiques des équipements d’exploitation stratégiques. Elles peuvent être équipées de plusieurs alarmes reliées aux processus de contrôle existants et nouveaux afin de signaler à quel moment un équipement connaît une défaillance rapide et prendre des mesures immédiates lorsque celles-ci sont nécessaires pour endiguer une accumulation de problèmes. La longévité et le tarif abordable des solutions d’automatisation thermiques FLIR compensent largement le coût d’un simple arrêt non planifié.

AX8 and A615.pngFLIR AX8TM Caméra thermique pour la surveillance continue et la surveillance de sécurité et Caméra de vision thermique industrielle FLIR A615TM

 

image3pd1f.png

Systèmes de pompes

 

LA TECHNOLOGIE

FLIR propose une gamme de caméras thermiques intelligentes à montage fixe avec logiciel intégré d’analyse et d’alarme. Surveillez vos biens en configurant jusqu’à 10 zones d’intérêt à l’aide de formats de mesure comme des points, des zones cadrées ou des zones personnalisées sur l’image à l’aide d’une fenêtre de configuration basée sur le Web et facile à utiliser. Définissez des conditions pour les paramètres d’alarme et la réponse : le type de sortie pour l’acquisition des données Des données non compromises sont générées de manière répétitive et fiable par les matrices de détecteurs thermiques dans des résolutions de 320 × 240 ou 640 × 480, avec une précision de l’ordre de ±2 ºC dans une gamme de températures comprise entre -40 ºC et 2000 ºC. Intégrez des caméras intelligentes FLIR à un large éventail de processus de contrôle à l’aide de protocoles de communication standard dont RTSP, MQTT, RESTful API, MODBUS TCP et Master, Ethernet IP et FTP. Les caméras thermiques intelligentes FLIR peuvent être personnalisées en fonction de votre application : sélectionnez la mise au point manuelle ou automatique ou changez d’objectif lorsque le champ de vision doit être modifié. Grâce à leur sortie radiométrique compressée unique, ces caméras évitent la surcharge des processeurs. Elles ajoutent également de la valeur à votre système en associant une caméra à lumière visible intégrée et des LED à la caméra infrarouge.

A700 and A310.png

Caméra thermique à capteur intelligent FLIR A700 et FLIR A310 Capteurs de température infrarouge pour la surveillance des équipements stratégiques

 

hvac_celsius.png

Systèmes CVC

 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page: FLIR.com/instruments/condition-monitoring/

Back to top