Application à l’honneur : Inspection des compresseurs de gaz naturel

LOCALISER LES FUITES DE GAZ À L'AIDE D'UNE INSPECTION VISUELLE PAR ENDOSCOPE OU IMAGERIE OPTIQUE DES GAZ

Les compresseurs peuvent tomber en panne pour plusieurs raisons, notamment une usure importante ou des contraintes thermiques appliquées aux composants. Déterminer la source de la défaillance par le biais d'inspections externes peut demander beaucoup de temps et de main-d'œuvre, tandis que l'inspection de composants internes représente un défi quand il est impossible de voir ce qui se passe à l'intérieur de l'équipement. L'intégration d'un endoscope ou d'une caméra OGI dans un plan de maintenance régulière peut aider les entreprises du secteur du gaz naturel à améliorer la sécurité, réduire les coûts et prolonger la durée de vie des compresseurs.

TÉLÉCHARGER L'ARTICLE APPLICATION À L'HONNEUR

Back to top