Application à l’honneur : Inspections des fours

MESURER LES TEMPÉRATURES DU MÉTAL DES TUBES DE FOURS AU MOYEN D'UNE FLAMME GAZEUSE GRÂCE À IMAGERIE THERMIQUE  

Les tubes d'une chambre de combustion peuvent surchauffer et se rompre, et ainsi entraîner un incendie non contrôlé et d'autres dommages collatéraux. Les dommages causés au revêtement réfractaire et au mauvais alignement du brûleur peuvent également entraîner une surchauffe et une panne, résultant dans des temps d'arrêt et des problèmes de sécurité pour le personnel, en particulier à proximité des ports et échelles d'inspection. C'est pourquoi il est essentiel d'inspecter et d'évaluer régulièrement l'état de la chambre de combustion externe en acier, des tubes et des supports à l'aide d'une caméra d'inspection de four dotée de fonctions d'imagerie thermique. Ce type de caméras permet aux inspecteurs de regarder à travers les flammes de gaz et de déterminer s'il se produit une cokéfaction interne localisée ou si elle s'étend vers l'extérieur. 

TÉLÉCHARGER L'ARTICLE APPLICATION À L'HONNEUR

Back to top