Cinq outils dont un électricien ne peut pas se passer

Les électriciens savent à quel point il est important d’avoir un outil adapté à la tâche. Un outillage adéquat peut faire la différence entre des minutes de recherche plutôt que des heures pour trouver un problème ou ne pas le trouver du tout. Qu’il s’agisse de scanner des disjoncteurs ou de diagnostiquer des circuits électriques, il est important de tout mettre en œuvre pour fournir à vos clients la certitude que leur maison ou leur bâtiment est sûr et fonctionne à un rendement électrique maximal. Voici cinq des outils que chaque électricien doit avoir à sa disposition.

Caméra thermique

Une caméra thermique peut accélérer considérablement les inspections électriques en repérant rapidement les points chauds sur les systèmes électriques qui indiquent un problème potentiel. Un outil pratique pour les électriciens est la FLIR C5 de poche portable, qui facilite l’identification des problèmes cachés grâce à une caméra thermique de 160 × 120 pixels, la technologie MSX® (imagerie dynamique multispectrale), une caméra visuelle de 5 mégapixels et une lampe de poche LED. Une autre excellente option est la FLIR TG165-X, qui est disponible dans un format de pistolet thermique traditionnel, mais offre des capacités d’imagerie thermique complètes avec une amélioration d’image MSX et un laser avec mire pour vous aider à cibler en permanence le bon composant pour la mesure.

Les images thermiques peuvent également apporter une preuve visuelle de l’existence d’un défaut puis de sa réparation. La C5 télécharge et stocke automatiquement vos images sur le Cloud FLIR Ignite™ où vous pouvez organiser, sauvegarder et partager les fichiers ; la TG165-X a un stockage interne de 50 000 images maximum.

Rapports professionnels qui aident votre client et votre activité

Le bon logiciel d’analyse d’image et de création de rapports peut grandement améliorer votre activité en vous permettant à vous et à vos clients de comprendre facilement le problème avec l’assurance qu’il sera résolu.

Les analyses avancées et l’assistance à la prise de décision fournies par FLIR Thermal Studio Pro offrent un ensemble complet d’outils de mesure et de traitement par lots, avec la possibilité de planifier à l’avance les itinéraires d’inspection et de personnaliser les modèles de rapports.

Multimètre

Un multimètre est un outil indispensable pour tester, diagnostiquer et dépanner les circuits électriques, les composants et les dispositifs. L’Extech EX530A est un multimètre industriel de mesure des valeurs efficaces True RMS robuste, avec 11 fonctions, idéal pour une utilisation en extérieur, sur les bateaux et dans n’importe quel environnement industriel difficile. Elle mesure la tension et le courant CA/CC, la résistance, la capacitance, la fréquence électronique et électrique, la température, de 4 à 20 mA et le rapport cyclique.

Détecteur de tension

Les professionnels effectuant le dépannage et la vérification sur le terrain des installations électriques ont besoin d’un détecteur de tension fiable. Le FLIR VP50-2 est un détecteur de tension sans contact durable et homologué CAT IV qui émet des alertes (lumineuses, sonores et par vibrations tactiles) et dispose d’une puissante lampe de poche à LED. Utilisez le VP50-2 pour vérifier avec fiabilité si un circuit CA est sous tension avant de commencer le travail ; détectez la tension sur les éléments conducteurs exposés ou au travers de l’isolation ; identifiez les fils sous tension dans les tableaux électriques, les commutateurs et les prises ; ou suivez le tracé des fils sous tension et des circuits.

Pince ampèremétrique

Que vous soyez électricien pour les installations commerciales, industrielles ou résidentielles, les pinces ampèremétriques FLIR vous aideront à optimiser la sécurité et l’efficacité. La FLIR CM94 est prête à l’emploi pour la mesure des courants électriques de haute intensité sur les sites industriels et dans les services publics présentant des besoins importants. Elle est dotée d’une plage de 2 000 A CA/CC, de mâchoires surdimensionnées pour les conducteurs surdimensionnés, d’une protection contre les chutes et d’un indice de sécurité CAT IV-1 000 V.

Pour des capacités de détection supplémentaires, les pinces ampèremétriques FLIR à technologie de mesure guidée par infrarouge (IGM) vous offrent un moyen rapide et fiable d’identifier les points chauds et les circuits en surcharge à une distance sûre. La pince ampèremétrique FLIR CM276 associe l’imagerie thermique à la mesure électrique pour inspecter et dépanner les systèmes électriques, les panneaux solaires, les pompes et les moteurs. Grâce à la mesure guidée par infrarouge IGM™, la CM276 fournit un moyen fiable d’identifier les points chauds et les circuits en surcharge à une distance de sécurité. La compatibilité avec l’application METERLiNK® permet une capture rapide et efficace des mesures, des images et des vidéos à des fins d’analyse, de tendances et de partage.

Détecteur de câbles

Un localisateur et un détecteur de câbles vous permettent de localiser et de détecter rapidement les fils et câbles alimentés ou non alimentés dans les murs, les plafonds, les sols et le sous-sol. L’Extech CLT600 est un outil fiable à usage facile de détection des câbles d’alimentation électrique, des câbles de télécommunication et des fils dans les applications de construction. Grâce à la technologie de tension sans contact, de lampes de travail et d’une conception ergonomique, les professionnels peuvent localiser efficacement et en toute sécurité les fils et câbles cachés.


FLIR offre une large gamme de solutions pour améliorer l’efficacité, la précision et la sécurité de votre travail. Avec les bons outils d’inspection, vous pouvez facilement rester en sécurité sur le lieu de travail, ajouter de la valeur à vos services et offrir une tranquillité d’esprit à vos clients. En savoir plus sur les solutions FLIR pour les électriciens : https://www.flir.com/instruments/electrical-mechanical/

Articles connexes

Comment procéder

Détection des nuisibles avec l’imagerie thermique

Read more
Comment procéder

Comment savoir si votre habitation est mal isolée ?

Read more
Back to top