Quelle caméra Cx-Series est faite pour vous ?


Les caméras thermiques compactes FLIR Cx-Series sont des outils d'inspection portables pour les bâtiments, la maintenance des installations, les systèmes CVC/R, la réparation des systèmes électriques et d'autres applications de dépannage. FLIR a récemment lancé deux nouvelles mises à niveau de la très populaire gamme Cx-Series : la FLIR C3-X et la FLIR C5. Toutes deux intègrent la connectivité à notre solution Cloud, FLIR Ignite™, qui permet d’effectuer un transfert, un stockage et une sauvegarde directs des données, rendant celles-ci accessibles à tous vos périphériques. Les deux caméras disposent également de la fonction FLIR MSX® (imagerie dynamique multispectrale), qui extrait les détails de la scène saisis par la caméra visible intégrée et les superpose sur l'image thermique.
Ces deux caméras thermiques s'emportent partout sur le terrain, mais laquelle est faite pour vous ?

La FLIR C3-X est un outil 3-en-1 qui intègre une caméra thermique, une caméra numérique et une lampe de travail. La caméra thermique dotée d'une résolution de 128 x 96 (12 288 pixels) propose une plage de températures étendue allant de -20 à 300 °C, soit une amélioration importante par rapport à la FLIR C2 d'origine. Il s'agit de la caméra FLIR Cx-Series d'entrée de gamme, qui offre néanmoins des fonctionnalités puissantes telles que FLIR Ignite et MSX, et des fonctionnalités de rapport professionnelles pour documenter les problèmes et les réparations à l'aide d'images avec FLIR Thermal Studio.

La FLIR C5 possède les mêmes fonctionnalités que la C3-X, mais elle intègre une caméra thermique avec une résolution plus puissante de 160 x 120 (19 200 pixels). Plus la résolution est élevée, plus vous obtenez de détails, ce qui permet à la caméra de détecter de très petites différences de température et de fournir des mesures de températures plus précises. En plus de ça, la C5 possède un zoom, la fonctionnalité 1-Touch Level/Span qui améliore le contraste, et même une plage de températures améliorée allant de -20 à 400 °C.
La C3-X est une excellente caméra pour les professionnels qui cherchent une caméra thermique pratique et portable leur permettant d'identifier et de résoudre les problèmes. Cependant, la résolution élevée de la C5 offrira à l'utilisateur de meilleurs détails de la scène et détectera des différences de température plus subtiles.
Si vous ne vous appuyez pas trop sur l'imagerie thermique pour vos inspections, mais que celle-ci reste un outil utile, la FLIR C3-X et son prix abordable sont faits pour vous. Si vous recherchez une caméra thermique plus solide qui détecte régulièrement les problèmes potentiels, la caméra C5 sera plus adaptée à vos besoins tout en restant sous la barre des 1 000 $.