Pourquoi les pompiers continuent de choisir l’équipement d’imagerie thermique FLIR

En mars 2013, FLIR a lancé ses premières caméras thermiques (TIC, thermal imaging camera) de la série K de FLIR pour les applications de lutte contre les incendies. Au cours des 10 dernières années, FLIR a prouvé qu’avec ses caméras thermiques de la série K, elle n’était pas le leader du marché pour rien.

Avec plus de 50 ans d’innovation en matière d’imagerie thermique, FLIR possède l’expérience et la capacité nécessaires pour produire des produits hautement fiables et faciles à utiliser qui répondent aux attentes des utilisateurs de technologie avancée recherchant une robustesse capable de résister aux sites difficiles.

Pourquoi FLIR est le premier choix pour les pompiers

Fiabilité

Les caméras thermiques de la série K de FLIR produisent des images nettes, même dans le feu de l’action, et offrent la précision de température dont les pompiers ont besoin pour continuer en toute sécurité.

Les caméras thermiques de FLIR ne sont pas seulement capables d’aider les pompiers à naviguer dans la fumée : elles peuvent également identifier avec précision les zones plus chaudes que leur environnement. Et comme un équipement simple et fiable est essentiel sur les sites de lutte contre les incendies, les caméras de la série K de FLIR affichent les informations de température dans une palette de trois couleurs : rouge, orange et jaune.

fire image example_yellow-orange-red.jpg

Ce format simplifié à trois couleurs permet aux pompiers d’évaluer rapidement et précisément le niveau de danger, d’autant plus qu’une grande partie des équipements de protection utilisés par les pompiers sont plus susceptibles d’être endommagés à des températures supérieures à 450°C.

Cliquez ici pour en savoir plus sur la fiabilité des caméras thermiques de FLIR.

Durabilité

Les scènes d’incendie nécessitent des caméras robustes qui peuvent être utilisées dans des environnements difficiles. Les caméras thermiques de la série K de FLIR sont conçues et testées pour répondre à des conditions de fonctionnement exigeantes. Que les caméras soient lancées d’une hauteur donnée dans un bâtiment en train de s’effondrer, entourées de poussière ou d’eau, ou utilisées dans un incendie jusqu’à 260°C, les caméras thermiques de la série K de FLIR continueront de fonctionner, garantissant ainsi aux équipes de pompiers de pouvoir faire leur travail en toute sécurité.

US fire equipment.jpg

Cliquez ici pour en savoir plus sur la durabilité des caméras thermiques de FLIR.

Facilité d’utilisation

Une caméra thermique compliquée serait impossible à utiliser dans un incendie. Les caméras sont faciles à utiliser en raison d’un format poignet pistolet et sont dotées de boutons qui sont facilement actionnés avec une main gantée pour aider les pompiers à travailler en toute sécurité.

durability.jpg

Mais la facilité d’utilisation nécessite plus qu’un bon facteur de forme. Les fonctionnalités telles que la résolution de l’écran, le champ de vision, les batteries, etc. sont également importantes.

Cliquez ici pour en savoir plus sur la facilité d’utilisation des caméras thermiques de FLIR.

Et pour en savoir plus sur l’amélioration de la perception de l’environnement, l’accélération des opérations de recherche et de sauvetage et la surveillance des incendies grâce à la surveillance par drone, consultez notre page principale de dispositifs de lutte contre les incendies portables et aériens.

Articles connexes

Choisir une caméra

Facilité d’utilisation : Raisons pour lesquelles les caméras thermiques FLIR restent le premier choix des pompiers

Read more
Choisir une caméra

Durabilité : Raisons pour lesquelles les caméras thermiques FLIR restent le premier choix des pompiers

Read more
Choisir une caméra

Fiabilité : Raisons pour lesquelles les caméras thermiques FLIR restent le premier choix des pompiers

Read more
Back to top