FLIR a plus de dix ans d’expérience dans la conception et la construction de caméras thermiques sur lesquelles les pompiers peuvent compter en raison de leur durabilité, avec des fonctionnalités capables de résister à des conditions de fonctionnement exigeantes.

corp respn ironbow shorter.png

Qu’est-ce qui fait de FLIR le choix durable ?

FLIR ne laisse pas la durabilité au hasard. Vous trouverez ci-dessous des exemples de tests réalisés par la série K de FLIR.

icon-check.png Résistance aux chutes de deux mètres

Les caméras thermiques de la série K de FLIR continueront de fonctionner même si elles font une chute de deux mètres sur un sol en béton. Avec des débris éparpillés et même des sections de bâtiment effondrées sur les sites d’incendie, il n’est pas rare que les pompiers fassent tomber leurs caméras thermiques. La série K de FLIR a été testée en tenant compte de ces conditions.

Never under deliverless-drop test.png

icon-check.png Indice de protection IP67

Les caméras thermiques de la série K de FLIR sont suffisamment robustes pour résister aux environnements les plus difficiles. Elles sont étanches à la poussière et possèdent un indice de protection IP67, ce qui signifie qu’elles sont résistantes à l’eau, même si elles sont temporairement immergées.

Never under deliverless-water test.png

icon-check.png Résistant à la chaleur

Les caméras thermiques de la série K de FLIR sont garanties de maintenir un fonctionnement continu même à des températures de 260°C. Cette résistance élevée à la chaleur permet aux pompiers de vérifier avec précision les températures dans la zone d’incendie avant d’entrer, évitant ainsi les situations les plus dangereuses.

Never under deliverless-fire.png

La caméra que vous utilisez est-elle entièrement testée et éprouvée ?

La série K de FLIR a été reconnue par de nombreux pompiers comme un équipement spécialisé dans la lutte contre les incendies.

Présentation vidéo : Durabilité de la série K de FLIR

Articles connexes

Choisir une caméra

Fiabilité : Raisons pour lesquelles les caméras thermiques FLIR restent le premier choix des pompiers

Read more
Choisir une caméra

Facilité d’utilisation : Raisons pour lesquelles les caméras thermiques FLIR restent le premier choix des pompiers

Read more
Choisir une caméra

Pourquoi les pompiers continuent de choisir l’équipement d’imagerie thermique FLIR

Read more
Back to top