Fiabilité : Raisons pour lesquelles les caméras thermiques FLIR restent le premier choix des pompiers


Depuis le lancement de ses premières caméras thermiques de la série K en 2013, FLIR prend la fiabilité très au sérieux. Et au fil du temps, FLIR a prouvé qu’elle possédait l’expérience et la capacité nécessaires pour produire des produits hautement fiables qui répondent aux attentes des utilisateurs en matière de technologie avancée, de robustesse capable de résister aux sites difficiles, et de facilité d’utilisation.

Les caméras thermiques de la série K de FLIR offrent les fonctionnalités dont les pompiers ont besoin pour voir clairement à travers la fumée et obtenir des relevés de température fiables.

Dans la lutte contre les incendies, le simple fait d’avoir des caméras thermiques qui identifient avec précision les zones plus chaudes que leur environnement n’est tout simplement pas suffisant. Lorsque le temps presse, il est essentiel d’avoir un équipement simple et très fiable. Les caméras de la série K de FLIR affichent les informations de température dans une palette de trois couleurs : rouge, orange et jaune.

Sur l’écran d’affichage, le jaune représente les températures comprises entre 150°C et 300°C, l’orange représente les températures comprises entre 300°C et 450°C, et le rouge représente les températures comprises entre 450°C et 650°C. Ce format simplifié permet aux pompiers d’évaluer rapidement et avec précision le niveau de danger sur le site.
D’autant plus que la plupart des équipements de protection utilisés par les pompiers sont plus susceptibles d’être endommagés à des températures supérieures à 450°C.

En mesurant avec précision la température de leur environnement, les pompiers peuvent se protéger pendant les opérations de sauvetage. La série K de FLIR garantit la précision des mesures, ce qui est essentiel pour la sécurité des pompiers.
Cela est possible grâce à plus de 50 ans d’expérience en tant que fabricant de produits thermiques de confiance.

Les dispositifs d’imagerie thermique sont utilisés dans les opérations de sauvetage car ils permettent d’identifier avec précision les personnes ayant besoin d’être sauvées et l’état d’un incendie, même dans des environnements de fumée et de vapeur qui ne peuvent pas être vus à l’œil nu.
Image prise à travers la fumée par la FLIR K55
Cependant, étant donné que les images infrarouges affichent des différences de température et non des différences visuelles, il peut être difficile de comprendre la situation environnante, en particulier dans les endroits où les températures sont uniformes dans tout le site.
De nombreuses caméras thermiques de la série K de FLIR* sont équipées de l’Amélioration flexible des scènes ou du FSXTM, un algorithme de traitement d’image non linéaire exclusif et avancé qui conserve les détails de cette imagerie à plage dynamique élevée. Il extrait des détails tels que les contours et les coins de l’image d’origine, les améliore, puis les réintègre avec l’image d’origine pour créer des images plus faciles à comprendre.
*La technologie FSX est incluse dans les modèles FLIR K45, FLIR K55 et FLIR K65.

Image thermique conventionnelle (gauche) et image avec FSX (droite).
L’image ci-dessus démontre l’avantage de la technologie FSX. Si vous les comparez, vous remarquerez que sur l’image de droite, vous pouvez voir les fenêtres, le plafond et la texture au sol avec plus de détails avec FSX. D’autre part, avec les images thermiques conventionnelles telles que l’image de gauche, l’image n’est affichée qu’en fonction de la distribution de la chaleur, de sorte que les informations autres que la source de chaleur ne sont souvent pas claires.
En traitant les images de contour uniquement à l’aide d’images thermiques, la technologie FSX de FLIR peut voir clairement l’intérieur d’un bâtiment, même dans une pièce remplie de fumée ou la nuit, ce qui permet des opérations rapides de sauvetage et de lutte contre les incendies.
FLIR a développé une grande variété de produits d’imagerie thermique destinés aux consommateurs, à l’armée et à l’industrie. Avec plus de 50 ans d’expérience, FLIR peut offrir une fiabilité essentielle pour les opérations de sauvetage.