Les pompiers ont besoin d’équipements sur lesquels ils peuvent compter pour s’assurer qu’ils naviguent en toute sécurité dans la fumée et la chaleur intense. De tels équipements doivent être faciles à utiliser, même dans des situations difficiles.

Avec plus de 50 ans d’innovation en matière d’imagerie thermique, FLIR possède l’expérience et la capacité nécessaires pour produire des produits hautement fiables qui répondent aux attentes en matière de facilité d’utilisation.

FLIR_Line_Ironbow.png

Pourquoi FLIR est la caméra préférée des pompiers : Facilité d’utilisation

Étant donné que tant de choses se produisent pendant un incendie ou une opération de sauvetage, il est essentiel pour les pompiers que leurs outils soient simples et faciles à utiliser. Des boutons et des paramètres complexes peuvent rendre les caméras thermiques impossibles à utiliser lors de l’opération de sauvetage.

icon-check.png Utilisation d’une seule main

Travailler avec une caméra thermique qui nécessite l’utilisation de deux mains, même brièvement, peut être dangereux pendant un incendie. Le format de poignée pistolet et les gros boutons de la série K de FLIR peuvent être actionnés d’une seule main gantée, ce qui permet de bouger en toute sécurité tout en gardant les yeux sur l’incendie.

Never under deliverless-onehand.png

icon-check.png Large champ de vision

Souvent, les caméras thermiques, y compris celles conçues pour les pompiers, offrent un champ de vision étroit, ce qui signifie que l’affichage en direct à l’écran de la caméra ne montre qu’une partie limitée de la scène d’incendie. Les pompiers doivent déplacer leurs caméras thermiques et balayer les pièces ou les zones cibles afin d’avoir une idée complète de la scène.

La série K de FLIR utilise un objectif grand-angle proche de la vision humaine, ce qui vous permet de voir la situation sur site. Par exemple, la série K de FLIR (K45, K55, K65) a un angle de vue horizontal de 51°. La série K de FLIR peut afficher trois personnes, mais les produits d’autres entreprises avec un angle de 25° ne peuvent afficher qu’une seule personne.fire camera FOV_infographic.png

icon-check.png Batterie amovible

L’idée de devoir s’arrêter et de charger une batterie de caméra thermique au milieu d’un incendie actif est vouée à l’échec. Les caméras thermiques de la série K de FLIR sont livrées avec deux batteries que vous pouvez facilement changer sur le terrain, ce qui signifie que vous pouvez continuer à utiliser la caméra pendant que la batterie de rechange se charge. De plus, avec environ quatre heures par charge*, les pompiers peuvent continuer à travailler sans pause, même pendant des activités plus longues telles que les opérations de recherche et de sauvetage.

*à une température ambiante de 25°C et une utilisation normale.

La série K de FLIR est conçue pour servir de seconde paire d’yeux pour les pompiers, et vise une facilité d’utilisation qui permet un fonctionnement sûr et efficace.

FLIR_Line_Ironbow.png

Articles connexes

Choisir une caméra

Durabilité : Raisons pour lesquelles les caméras thermiques FLIR restent le premier choix des pompiers

Read more
Choisir une caméra

Fiabilité : Raisons pour lesquelles les caméras thermiques FLIR restent le premier choix des pompiers

Read more
Choisir une caméra

Pourquoi les pompiers continuent de choisir l’équipement d’imagerie thermique FLIR

Read more
Back to top