Teledyne FLIR installe des capteurs de trafic FLIR TrafiOne primés pour améliorer la sécurité des piétons lors de la Coupe du monde de la FIFA 2022


Le 21 novembre 2022, des centaines de milliers de fans de football se rendront au Qatar pour la Coupe du monde 2022. Pour se préparer à cette forte affluence, le gouvernement qatari a engagé l’installation de 700 capteurs FLIR TrafiOne Smart City pour surveiller le trafic et contrôler le flux de foule. Ces capteurs tout-en-un primés fourniront le contrôle dynamique de la circulation nécessaire pour garantir un trafic sûr et fluide pendant l’événement.
Teledyne FLIR s’est associée à l’Autorité des travaux publics, Ashghal, et Salam Sice Tech Solutions pour déployer les nouveaux capteurs de trafic à travers le Qatar. Chargé du développement des infrastructures pour soutenir la croissance socio-économique du Qatar, Ashghal travaille sur des projets qui mettent en œuvre les meilleures pratiques en matière de développement et de gestion des infrastructures. Teledyne FLIR est fière de faire partie de cette mission essentielle visant à fournir des services publics centrés sur le client à tous les résidents du Qatar.

Le FLIR TrafiOne utilise un système intelligent utilisant un capteur pour repérer le mouvement des piétons sur la chaussée et modifie automatiquement la synchronisation des feux en conséquence. Les caméras thermiques équipées d’analyses vidéo détectent et classent les cyclistes, les piétons et les véhicules, même dans l’obscurité totale ou par mauvais temps. Les feux peuvent ensuite être hiérarchisés pour les cyclistes et les piétons avant la circulation des véhicules si nécessaire, ce qui permet des passages piétons plus sûrs et plus efficaces.

Le capteur TrafiOne génère également des données haute résolution pour mesurer les temps de déplacement pour différents modes de transport afin d’améliorer les flux de trafic. Il dispose d’une caméra vidéo HD pour une aide visuelle supplémentaire, ce qui en fait un outil bénéfique pour améliorer la sécurité et le bien-être des citoyens et des visiteurs au Qatar. Enfin, les capteurs sans contact compatibles avec le COVID éliminent le besoin de boutons-poussoirs physiques. Le capteur peut détecter la circulation piétonne et les carrefours à feux à travers le sol en utilisant un système à intelligent. Cela signifie que la circulation piétonne peut se faire sans toucher un bouton, limitant ainsi l’exposition potentielle au COVID-19.
Étant donné que le TrafiOne utilise l’imagerie thermique pour détecter les piétons et les cyclistes en fonction de leurs signatures thermiques, il n’a pas besoin de lumière naturelle ou artificielle pour fonctionner. Il peut fournir une détection 24 heures sur 24 ininterrompue des piétons et des cyclistes.
TrafiOne a été très bien reçu par les autorités du Qatar qui ont apprécié les nombreux avantages de TrafiOne par rapport à la sécurité routière traditionnelle, y compris la technologie intelligente, les capteurs sans contact et les zones de détection programmables. L’objectif est de déployer ce produit innovant à travers le Qatar pour fournir des flux de circulation piétonne intelligents partout dans le pays.