Le système thermique complet de lutte anti-incendie


Dans les situations d’incendie, les opérations de recherche et de sauvetage, les incendies de forêt et les scénarios où ils sont confrontés à des fuites de produits chimiques dangereux, les sapeurs-pompiers s’appuient sur un éventail de technologies. Dans une structure enfumée laissant peu ou pas de visibilité, l’imagerie thermique leur donne une vision pour mieux analyser et évaluer la situation, identifier les obstacles et aider à sauver des vies. FLIR propose plusieurs solutions aux services de lutte anti-incendie et aux pompiers, pour les aider dans tous les aspects de leur travail.

Pour chaque pompier, il est essentiel de pouvoir voir à travers une fumée dense. Que ce soit au moment de trouver un accès à un bâtiment ou une fois à l’intérieur, le choix de la caméra thermique portable (TIC) la plus adaptée se résume à plusieurs facteurs, et notamment la résolution d’image, la vitesse d’affichage et le prix.
Dans les situations où les pompiers doivent évaluer, diriger et surveiller les opérations depuis l’extérieur, ou à l’intérieur pour surveiller l’évolution rapide du comportement de l’incendie et des conditions, les caméras thermiques tactiques telles que la FLIR K65 proposent une résolution supérieure pour une qualité d’image et des fréquences supérieures, offrant un retour d’informations plus immédiat et donc le maximum de renseignements possible pour prendre des décisions importantes. Dotée d’une résolution IR 320 x 240, d’un écran de 4 pouces et d’une plage de température de 0 °C à 650 °C (32 °F à 1 202 °F), la caméra thermique K65 est utilisée pour capturer les détails importants en intérieur et détecter les points chauds et même les courants de convection. La FLIR K65 a été conçue en parfaite conformité avec la norme 1801-2018 de la NFPA, laquelle définit la maniabilité, la qualité d'image et la durabilité des caméras thermiques destinées à la lutte anti-incendie.
Si la FLIR K65 est la meilleure caméra pour équiper les nacelles, la FLIR K1 est la meilleure pour équiper les pompiers. Les caméras thermiques à perception de la situation proposent en général des résolutions inférieures et des fréquences d’images plus lentes que les caméras thermiques tactiques, mais elles sont mieux adaptées pour permettre au pompier de voir dans des situations de faible visibilité, en intérieur. La FLIR K1 est la caméra à perception de la situation la plus accessible de la gamme FLIR. Elle propose une résolution IR 160 x 120, une plage de température de -10 °C à 400 °C, une lampe témoin intégrée et un écran rétroéclairé de 2,4 pouces. Cette caméra thermique solide et compacte permet aux opérateurs de profiter d’une évaluation à 360° dans l’obscurité totale et dans la fumée. De plus, la K1 peut rassembler et économiser jusqu’à 10 000 jeux d’images thermiques et visuelles radiométriques pour simplifier la création de rapports. Il s’agit d’une excellente caméra thermique légère pour localiser les points chauds lors des opérations de terrain dans la lutte contre les incendies de forêt.
Lorsque les équipes sont au sol, obtenir une perspective plus aérienne de la situation peut se révéler essentiel pour planifier, observer et mettre en place la lutte anti-incendie. Aller encore plus haut que la nacelle est un véritable avantage pour les pompiers : cela leur permet de voir la situation du dessus afin de mieux organiser les équipes au sol pour lutter contre les incendies dans les grands bâtiments ou les incendies de forêt, et pour assister les missions de recherche et de sauvetage. Pour atteindre cet objectif, l’équipement pour drones FLIR Vue® TZ20 offre aux équipes d’intervention d’urgence une meilleure perception de la situation, de près comme de loin, grâce à un zoom thermique numérique 20x et à un module de caméra thermique FLIR Boson® à champ de vision étroit et large de résolution 640 x 512.

Les drones équipés de caméras thermiques aident les pompiers à localiser les points chauds dans les incendies de structure.
Il peut également être intéressant d'embarquer un détecteur FLIR MUVE C360 sur un drone. Le C360 est le premier détecteur multi-gaz du secteur pour les systèmes aériens sans pilote. Il transforme la façon dont les équipes d’intervention d’urgence abordent les incidents chimiques, industriels ou environnementaux. Le C360 permet aux équipes d’intervention d’urgence d’évaluer à distance les incidents liés aux matières dangereuses et aux incendies et de choisir l’équipement de protection individuelle approprié. De plus, le C360 est doté d’un détecteur à photoionisation et de plusieurs capteurs électrochimiques avancés qui permettent une surveillance continue en temps réel des risques liés aux produits chimiques tels que le chlore, le monoxyde de carbone et les autres gaz combustibles. Les mesures des capteurs sont hiérarchisées en fonction de conditions d’alarme et sont affichées en temps réel sur l’interface du pilote dans l’application FLIR VueLink™.
Le choix de la solution la plus adaptée à votre équipe et à vos pompiers revêt une importance stratégique dans toute situation d’urgence. L’utilisation de caméras thermiques, pour voir au travers d’une fumée épaisse ou obtenir un avantage visuel dans les airs, permet aux équipes de recueillir les informations les plus précises possibles afin de prendre les décisions les plus judicieuses et, au final, protéger les pompiers et les personnes qu’ils tentent d’aider.
Pour plus d’informations sur ces produits et sur les autres gammes, veuillez consulter la page flir.fr/instruments/firefighting/.