La meilleure caméra FLIR haute vitesse de sa catégorie améliore la visibilité de la cible dans les applications de mesure et de suivi à longue portée

La caméra FLIR RS8500 haute vitesse a été sélectionnée pour être intégrée au système de suivi optique NEOS de Nurjana Technologies.

Grâce à la résolution et à la précision de mesure supérieures de la caméra, l’intégrateur système italien peut offrir aux clients de la gamme de tests une solution pour identifier et suivre les cibles avec la plus grande précision.

Basée à Cagliari (Italie), Nurjana Technologies fournit des services d’ingénierie critiques et une intégration de systèmes pour les industries aérospatiale et de la défense. La société a réussi à offrir des systèmes électro-optiques uniques pour les laboratoires de test gouvernementaux et les applications de centres de test militaires.

Identification et suivi automatiques des cibles

Le dernier ajout au portefeuille de produits de la société est le système de suivi optique de Nurjana (Nurjana Electro-Optical System, NEOS), un système complet de matériel et de logiciels pour un suivi optique en temps réel dans des applications de mesure de haute précision à longue portée. Le système a été conçu pour fusionner les données de plusieurs capteurs, y compris la charge utile optique, la télémétrie, le radar et les données de mesure de portée. La charge utile optique est personnalisée et composée d’une caméra de suivi de la lumière visible, d’une caméra d’imagerie thermique radiométrique, d’une caméra de mesure de la lumière visible et d’une caméra haute vitesse. La fusion de données et la vision par ordinateur en temps quasi réel sont utilisées pour détecter et suivre les cibles dans les scénarios les plus exigeants.

« Une caméra thermique haute résolution était essentielle pour ce type d’application », explique Davide Piras, ingénieur système chez Nurjana Technologies. « Une caméra thermique nous permet non seulement de voir les cibles dans des conditions météorologiques sombres ou défavorables, comme un temps nuageux ou pluvieux, mais nous recherchions également une solution d’imagerie thermique haute résolution et haute vitesse qui nous a permis de voir les objets plus petits à très longue portée. »

Nurjana-36.jpg

NEOS est un système complet de matériel et de logiciels pour un suivi optique en temps réel dans des applications de mesure de haute précision à longue portée

La cible la plus claire avec FLIR

La société connaissait déjà les caméras thermiques Teledyne FLIR et, après les résultats précédents de l’équipe dans les centres de test du monde entier, il était naturel d’impliquer également FLIR dans le développement du produit NEOS. La caméra FLIR RS8500 haute vitesse de type MWIR s’est avérée être la meilleure solution pour l’application.

« Nous avons examiné de manière approfondie différents types de caméras, mais la qualité d’image, les fonctionnalités haute vitesse et les nombreuses options d’intégration et de connexion de la FLIR RS8500 en ont fait la solution idéale pour améliorer la visibilité de la cible au sein de NEOS », explique Piras.

Nurjana Technologies a fait la démonstration du système NEOS et de la FLIR RS8500 dans certains centres et certaines installations de test de tir d’excellence, conçus pour l’expérimentation dans le domaine de l’OTAN. Les démonstrations ont non seulement montré la clarté et la qualité d’image impressionnantes de la caméra FLIR, mais également sa supériorité par rapport aux caméras visuelles dans des conditions nuageuses.

Nurjana-39.jpgNurjana-33.jpg

« Grâce à la caméra FLIR, nous avons pu surmonter les conditions météorologiques défavorables, améliorer la visibilité de la cible grâce à une identification claire de la signature thermique de la cible et voir la cible dans presque toutes les conditions météorologiques », explique Piras. « Nous sommes heureux d’avoir la possibilité d’intégrer une caméra aussi puissante dans notre solution. »

Les démonstrations avec la FLIR RS8500 ont révélé la clarté et la qualité d’image impressionnantes de la caméra.

Applications de centres de test

Nurjana Technologies a également apprécié l’intégration simple à l’aide d’un protocole GenICam, ce qui permet aux intégrateurs et aux clients finaux de contrôler plus facilement le système de caméra sur Linux. Le système NEOS avec caméra FLIR intégrée est personnalisable et disponible pour une large gamme d’applications de détection, de reconnaissance, d’identification et de suivi automatiques, y compris le scorage des bombes, la détection d’éclaboussures, la prédiction des points d’impact et le suivi précis des missiles, projectiles et fusées. Une version simplifiée de NEOS est disponible pour les applications civiles dans les domaines de la protection et de la surveillance des infrastructures critiques.

image1v3q8.png

La caméra FLIR RS8500 de type MWIR est une caméra thermique hautes performances pour les applications scientifiques avec télescope infrarouge inclus dans un seul et même boîtier résistant aux intempéries et spécialement conçu pour les applications de mesure et de suivi à longue portée.

Étant donné que la FLIR RS8500 est une caméra infrarouge radiométrique et que le zoom métrique continu fournit des informations instantanées sur la focale et la position de chaque image, le système peut également être utilisé pour capturer des données cibles, y compris des mesures de température apparentes et de signature.

Articles connexes

Back to top