4 façons dont United VMS améliore l’accès vidéo 24/7, le suivi et la santé

Peu de situations sont aussi frustrantes pour un responsable de la sécurité que de voir un délit commis sur le site mais de s’apercevoir que le clip de surveillance vidéo de la caméra correspondante n’est pas disponible en raison d’une panne technique ou d’une panne système. Images perdues, mise en mémoire tampon extrême, recherche vidéo fastidieuse sont des problèmes qui peuvent résulter d’un système de gestion vidéo inadéquat. En déployant une solution professionnelle éprouvée, comme l’United VMS de FLIR, le personnel de sécurité réduit ces problèmes. Des petites municipalités comme la ville de Lawrence aux établissements de détail comme le New Covent Garden Market de Londres aux villes intelligentes telles que Abu Dhabi, United VMS permet aux utilisateurs de la sécurité, d’expérimenter une qualité d’image supérieure, une diffusion en directe, une signalisation des incidents et une administration de toutes les opérations vidéo.

Les clients veulent de la flexibilité et une personnalisation lorsqu’il s’agit de gestion vidéo. United VMS est conçu pour cela. Caractéristique de United VMS : cette solution propose toute une série de produits comprenant le logiciel Latitude ainsi que les enregistreurs vidéo de réseau Horizon et Meridian ; tous utilisent un logiciel commun de sorte que les utilisateurs peuvent contrôler les périphériques avec la même interface.

United VMS permet aux clients de choisir la plate-forme la mieux adaptée à leur taille de déploiement, qu’il enregistre 24 caméras ou 20 000. Disposant des dernières caractéristiques vidéo de l’industrie, United VMS permet un visionnage à distance, minimise la latence, maximise la bande passante et supporte les intégrations tierces sophistiquées. Voici quelques autres avantages de United VMS 9.0.1 qui traitent spécifiquement quelques problèmes de gestion vidéo pour les clients.

247 video access.png

Accès vidéo 24h/24 et 7j/7

Ne pas pouvoir examiner la vidéo lorsque l’on ne se trouve pas sur le site ou voir la vidéo en direct depuis d’autres sites est problématique. Le crime ne dort jamais et le personnel de sécurité doit pouvoir utiliser son VMS n’importe où, n’importe quand. C’est ce que propose United VMS en donnant aux utilisateurs un accès 24h/24 et 7j/7 au statut du système, aux alarmes et aux actifs vidéo à l’aide de EZ Client pour appareils mobiles.

cloud search.png

Recherche optimisée

Lorsqu’il s’agit d’arrêter un délit en cours, chaque seconde compte. Pour cette raison, les responsables de la sécurité ne peuvent pas se permettre de chercher pendant des heures de vidéo pour essayer de localiser un suspect ou un objet. En utilisant United VMS, les clients peuvent offrir une capacité de suivi de vidéo optimisée et trouver ce qu’ils recherchent en quelques minutes seulement. Une détection plus rapide permet des réactions plus rapides, pour de meilleurs résultats.

system health.png

Surveillance du statut du système

Identifier le délit n’est pas la seule chose que recherchent les responsables de la sécurité. Identifier une caméra déconnectée ou un dysfonctionnement d’un disque dur sont tout aussi importants. L’outil United VMS Health Monitor permet aux utilisateurs de surveiller de manière proactive le statut des caméras, les services, les serveurs et le système de gestion vidéo complet. Le personnel de sécurité reçoit des alertes avant toute immobilisation du système, réduisant de la sorte le risque et les pertes pour les clients.

cybersecurity.png

Cyber-défense

La cyber-sécurité reste la première priorité du personnel de sécurité. Un utilisateur non autorisé accédant au réseau de sécurité depuis un appareil de périphérie constitue un scénario cauchemardesque. United VMS offre aux clients une tranquillité d’esprit grâce à ses cyber-caractéristiques qui comprennent une politique de mot de passe, une politique de blocage des caméras non sécurisées, un mécanisme de certificat de charge et une communication sécurisée entre services VMS.

Back to top