5 technologies qui améliorent la sûreté et la sécurité physique dans les datacenters

Les infrastructures stratégiques ne ressemblent pas à ce qu'elles étaient en 2013, lorsque la sphère de données mondiale représentait environ 4,3 zettaoctets. Au cours des cinq années précédentes, ce chiffre est passé à 33 zettaoctets et, d'ici 2025, l'International Data Corporation prévoit que la sphère de données mondiale atteindra 175 zettaoctets. Cela signifie qu'il y aura 40 fois plus de données générées dans le monde que lorsque les datacenters ont été classés dans la catégorie des infrastructures stratégiques.

Télécharger la note technique

Elara-R-Series-twilight copy.jpg

Série R Elara

Le défi de la sécurité/sûreté

Pour les datacenters, cette croissance explosive du volume et de l'importance des données n'a fait que rendre les installations de stockage de données exponentiellement plus vulnérables. Entre la menace d'une intrusion ou d'un sabotage et le coût d'une surchauffe des équipements, entraînant un temps d'arrêt, les datacenters ont du pain sur la planche.

Si l'on considère qu'une panne non planifiée d'un datacenter peut coûter entre 9 000 et 17 000 dollars par minute1, les systèmes de détection d'intrusion périmétrique (PIDS) et les technologies de surveillance de l'état des biens sont plus importants que jamais.

Une solution de sûreté et de sécurité, conçue pour demain

C'est pourquoi Teledyne FLIR a spécialement conçu des technologies PIDS et de surveillance de l'état pour répondre à ces besoins, de la sécurisation du périmètre à l'amélioration de l'efficacité à l'intérieur.

Vous trouverez ci-dessous 5 solutions et technologies optimisées pour les datacenters.

  1. Au-delà de la clôture, les radars FLIR constituent la couche de protection idéale, cartographiant de manière dynamique les mouvements des personnes et des véhicules, émettant des alertes précoces en cas de menaces et améliorant la localisation des intrus lorsqu'ils sont intégrés à des caméras multispectrales à balayage horizontal/vertical/zoom telles que la série Elara DX. Le Ranger® R1 FLIR par exemple, un radar au sol de surveillance périmétrique et de suivi, permet au personnel de sécurité des datacenters de détecter et de suivre avec précision le personnel et les véhicules à une distance atteignant 700 mètres. Le FLIR R-190, plus compact, permet également de détecter des personnes jusqu'à 125 mètres et des véhicules jusqu'à 300 mètres dans pratiquement toutes les conditions climatiques, météorologiques ou d'éclairage, pour une alerte précoce en cas de menaces. Associés à des caméras PTZ et à des radars supplémentaires au niveau de la ligne de clôture, les Ranger R1 et R-190 peuvent être mis en réseau dans une matrice de chevauchement pour protéger de plus grandes zones. Pour les applications à longue portée ou celles dont le périmètre est plus restreint, la gamme complète des radars FLIR Série R constitue également une option extrêmement efficace.
  2. Conçues pour compléter n'importe quel système périmétrique, les caméras fixes multispectrales et robustes ID série FLIR FH intègrent l'imagerie thermique de pointe à l'imagerie visible 4K pour une détection et une classification précises des intrus. Les caméras ID série FH, ainsi que toutes les nouvelles caméras thermiques et visibles de sécurité FLIR, intègrent des fonctions d'analyse de la barrière virtuelle FLIR, qui permettent d'améliorer la précision de détection, la précision de classification, la géolocalisation des cibles et la résistance aux fausses alarmes le long de la clôture des datacenters.
  3. Intégrant un radar, des caméras multispectrales et d'autres capteurs et systèmes avancés, FLIR Cameleon est un puissant logiciel de commande et de contrôle qui offre une interface conviviale permettant aux opérateurs de sécurité d'avoir un contrôle total de leurs dispositifs et une conscience situationnelle étendue de tout leur périmètre. Pour l'enregistrement et les opérations vidéo, le FLIR Latitude 9.0 est le système de gestion vidéo optimal pour les entreprises, avec une imagerie de qualité médico-légale, des opérations conviviales et une cybersécurité renforcée.
  4. La sûreté et la sécurité du datacenter ne s’arrêtent pas au périmètre. À l'intérieur des salles de serveurs et dans les armoires de serveurs elles-mêmes, les technologies de surveillance de l’état FLIR, telles que les appareils de thermographie infrarouge fixes et portatifs, sont conçues pour rendre la surveillance et la maintenance des biens simultanément plus sûres et plus efficaces. L'identification et la résolution des problèmes cachés avant qu'ils ne créent des pannes non planifiées et/ou des dégradations non détectées permettent au personnel d'économiser le coût des temps d'arrêt et des pannes d'équipement. Grâce à la technologie IR de pointe, ces dispositifs sont conçus pour émettre des alertes instantanées lorsque la température des biens dépasse des paramètres prédéterminés.
  5. Pour protéger le personnel pendant l'inspection, la fenêtre IR FLIR, un objectif en cristal à large bande qui transmet les infrarouges à ondes courtes, moyennes et longues tout en laissant passer la lumière, ajoute une barrière entre le personnel et les équipements sous tension, les protégeant ainsi des accidents d'arc électrique et favorisant des inspections thermographiques sans effort, afin de repérer les défaillances imminentes avant qu'elles ne se produisent. Ensemble, la suite de technologies de surveillance d’état Teledyne FLIR permet d'optimiser la maintenance proactive des biens, de prévenir les temps d'arrêt coûteux et les défaillances des appareils, et de protéger le personnel contre les dangers potentiels.

FH-Pole-5-B copy.jpg

La série FH

Regarder vers l’avenir

Avec Teledyne FLIR, utilisez un radar de qualité militaire, des caméras multispectrales, les meilleurs outils d'analyse vidéo et le puissant PSIM, VMS pour établir un système continu de surveillance robuste du périmètre et protéger l'un des biens les plus vitaux du pays. Investissez dans un programme de service avec formation, fenêtres de menace, routage et logiciel de studio thermique efficace pour protéger vos biens de toute menace concevable.

Articles connexes

Étude de cas

Sécurité des datacenters : Protection du périmètre et des biens essentiels

Read more
Choisir une caméra

Comment les caméras série FH réduisent-elles les fausses alarmes et améliorent-elles la précision de la détection ?

Read more
Livre blanc

Application d’un radar de sécurité terrestre aux systèmes de périmètre

Read more
Back to top