Caméras thermiques de sécurité périmétrique
Les caméras thermiques fixes de FLIR peuvent voir dans les conditions les plus difficiles, à travers le brouillard, la poussière et dans l'obscurité totale et offrent la meilleure sensibilité thermique du marché (<35mK). L'association de la technologie PT (orientation/inclinaison) thermique à un radar longue portée FLIR offre un système fiable de clôture thermique multicouches.
Radars courte portée et longue portée
Les puissants radars FLIR longue portée associent les technologies Doppler et FMCW (onde continue en modulation de fréquence) pour couvrir de vastes zones et suivre les objets concernés avec le système de commande de caméra Cameleon™ Tactical. Avec un seul radar et une seule caméra thermique, votre équipe de sécurité peut couvrir des centaines de mètres, éliminant ainsi le besoin de systèmes d'éclairage ou de caméras supplémentaires. Le radar FLIR R8SS-3D primé a été spécifiquement conçu pour les applications C-UAS et offre les meilleures performances de sa catégorie en matière de portée et de précision pour la détection par drone.
Plateforme du logiciel de commande et contrôle

Le système de commande de caméra avancé Cameleon™ Tactical intègre de nombreuses solutions et périphériques, et vous offre une analyse complète de la situation pour une surveillance en continu et des prises de décisions rapides dans un environnement convivial et personnalisable. Cameleon contrôle pratiquement n'importe quel nombre et combinaison d'appareils analogiques et IP, avec la simplicité du pointer-cliquer, et intègre en toute transparence des caméras, des écrans, des commutateurs, des DVR et de nombreux autres appareils. Les pilotes personnalisés aident à réduire le coût et améliorent l'efficacité du matériel en intégrant les anciens équipements aux nouveaux systèmes.
Systèmes de gestion vidéo
Le système de gestion vidéo (VMS) FLIR offre les meilleures performances du secteur et est conçu pour se développer en fonction des exigences de votre système. FLIR VMS se synchronise avec la plateforme Cameleon pour une couverture étendue dans les environnements de sécurité exigeants et prend en charge des fonctions d’analyse, le suivi PTZ et le basculement des caméras fixes sur les caméras PT. Doté d'une protection étendue contre les cyberattaques et d'une plateforme ouverte, FLIR VMS est une solution conviviale sécurisée qui s'intègre aux systèmes tiers.