Gestion et cartographie des embouteillages
Les embouteillages sont inévitables sur les routes que nous sommes nombreux à utiliser chaque jour. Qu’un accident provoque une perturbation ou une coordination entre les signaux n’a pas été optimisé, ce qui entraîne des cascades de congestion et peut être durable.
Acyclica permet aux municipalités de cartographier et de gérer les embouteillages avec rapidité et efficacité.

Gestion des feux tricolores
Acyclica fournit des outils avancés d’ingénierie du trafic pour optimiser la synchronisation des signaux. Utilisez le rapport d’analyse du plan de calendrier d’Acyclica pour fournir des informations sur les plans de calendrier actuels et les points à améliorer. Associez ces études aux villes et municipalités voisines pour optimiser la synchronisation des feux tricolores dans toute la région, dont les ICMP (Programmes de gestion intelligente des embouteillages).

Analyse du délai à une intersection
Acyclica a développé des algorithmes sophistiqués pour améliorer la précision des mesures des embouteillages sur les autoroutes, les corridors et les intersections. Ces outils en temps réel et historiques permettent une analyse détaillée des embouteillages sur l'ensemble de ces emplacements. Les utilisateurs peuvent facilement calculer par approche ou mouvement.
Ces outils font partie du Module de synchronisation des feux tricolores d'Acyclica qui fournit des analyses permettant d'améliorer l'efficacité de l'infrastructure existante sans avoir à la développer !

Analyse des retards au niveau des itinéraires et des tronçons
Les algorithmes de temps de parcours d’Acyclica fournissent des informations sur le temps de parcours le long de chaque segment d’un itinéraire pour n’importe quelle durée. Les utilisateurs peuvent calculer le délai le long d'un itinéraire pour chaque jour de la semaine, signaler le temps de parcours d'une barre d'arrêt à une autre, ou comparer n'importe quel jour de la semaine au cours des derniers mois en quelques clics seulement.

Analyse de la destination d’origine
Utilisez l’analyse de la destination d’origine (O-D) pour une intersection transversale ou dans toute une ville pour voir les schémas de flux de circulation. L’analyse O-D est un outil efficace pour optimiser les routes d’une ville en fonction de la compréhension de l’endroit où les gens veulent aller. Les informations fournies par ces outils peuvent également servir à planifier de nouveaux itinéraires, à étendre le réseau routier, à optimiser la synchronisation des signaux, etc.

Utilisez l'outil origine-destination pour surveiller le nombre et le pourcentage de virages à droite ou à gauche 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tout au long de l'année.