Services d'ingénierie de la circulation

Acyclica est heureux de pouvoir fournir des services d'assistance pour les groupes d'études indépendants, les services d'ingénierie et les sociétés d'experts-conseils. Notre technologie est parfaitement adaptée à la collecte d'informations sécurisée, rapide et abordable dans ces secteurs.

Les applications comprennent (sans s'y limiter) :

  • Études sur l'impact de la circulation
  • Analyse origine-destination
  • Analyse de la synchronisation des feux tricolores
  • Rapport sur les retards au niveau des intersections
  • Rapport de comparaison quotidien
  • Analyse des entrées et sorties sur les ronds-points
  • Évaluation de la synchronisation adaptative des feux tricolores
  • Analyse Fratis
  • Chronométrages
  • Et plus encore...

FRATIS

FRATIS ou Freight Advanced Traveler Information Systems est conçu pour aider à l'optimisation et à la planification du fret. Acyclica contribue à cette initiative en fournissant des solutions clé en main pour obtenir des informations en temps réel sur les retards et les durées de traitement. Les informations en temps réel, associées aux informations archivées, peuvent servir à établir des plannings pour réduire les émissions et les retards associés à ce genre d'installations.

Analyse des bifurcations 24h/24 et 7j/7

Avec l'outil unique de cartographie de l'origine et de la destination d'Acyclica, il est simple de voir le sens de la circulation au niveau d'une intersection. L'analyse du retard au niveau des intersections d'Acyclica présente l'analyse des retards pour les traversées et les bifurcations à droite et à gauche pour chaque approche d'une intersection. Associez l'origine - destination au retard pour fournir des informations détaillées sur les mouvements de bifurcation au niveau d'une intersection ou dans une ville.

Chronométrages

Acyclica propose de nombreux outils uniques pour faciliter les études sur la circulation et pour que celles-ci soient plus rentables. Un de ces outils d'algorithme s'appelle Chronométrages. Il vous permet de suivre des véhicules de manière anonyme le long d'un itinéraire complet pour vérifier les durées de trajet indépendantes et remplace le besoin d'effectuer des chronométrages manuels.

Back to top