FLIR E54

De nombreuses options en stock et prêtes à être expédiées !

La FLIR E54 offre la résolution et la sensibilité dont vous avez besoin pour la surveillance de l’état de base, l’inspection électrique/mécanique et l’inspection des bâtiments. Le détecteur thermique de 320 × 240 pixels mesure avec précision les températures jusqu’à 650 °C (1 202 °F) et produit des images nettes et éclatantes qui peuvent être améliorées grâce à la technologie brevetée FLIR MSX® pour plus de détails et de perspective. La fonctionnalité embarquée FLIR Inspection Route exécute des itinéraires de relevés préplanifiés pour vous aider à vous organiser en cas de surveillance de sites vastes ou nombreux. FLIR Ignite permet le chargement automatique des images E54 directement depuis la caméra vers le cloud pour un stockage et un partage faciles et sécurisés.

Réduisez les coûts de garantie et optimisez l'efficacité énergétique des systèmes CVC

Identifiez rapidement et sans difficulté l'origine des défaillances dans les équipements de chauffage et de refroidissement, à l'aide de la thermographie infrarouge. Les études sur la consommation énergétique montrent que 68 % des systèmes CVC résidentiels sont incorrectement chargés. 70 % d'entre eux présentent une circulation d'air inadaptée et 91 % n'ont subi aucun test de rendement de combustion. Nous avons conçu un outil simple pour vous aider à remédier à ces lacunes.
En savoir plus
category-hvacr.jpg
ProductGrouping-HVACR-1.png

Les problèmes ne peuvent rester cachés

Les câblages et les fusibles défectueux ont tendance à surchauffer avant de tomber en panne, jusqu'à ce que le problème s'installe et devienne « évident ». Heureusement, l'imagerie thermique rend ces points chauds instantanément visibles, de sorte que vous pouvez rapidement dépanner les systèmes électriques et effectuer les réparations immédiatement. Analysez les tableaux électriques, les fusibles, les connexions et bien plus encore avec une caméra thermique et obtenez une image instantanée des pannes imminentes.
En savoir plus
C3-X_electrical panel.jpg

Hygromètres : Un appareil précieux pour la boîte à outils de chaque professionnel

Accédez à des informations de diagnostic correctes pour effectuer rapidement et efficacement les travaux de restauration à l'aide d'hygromètres thermiques FLIR abordables et riches en fonctionnalités. Nous avons doté nos hygromètres d'un capteur sans contact ou d'une sonde à pointe externe de façon à mesurer avec précision le degré d'humidité sous la surface, ainsi que les températures de surface.
En savoir plus
category-moisture-restoration.jpg