Vision claire, solutions sonores

La technologie de détection par imagerie acoustique de Flir relève deux défis critiques auxquels sont confrontés les industries d’aujourd’hui : détecter les fuites d’air sous pression et les fuites de gaz dans les systèmes d’air comprimé et surveiller les décharges électriques partielles dans les systèmes haute tension. Ces problèmes posent non seulement des risques importants pour la sécurité, mais entraînent également des inefficacités opérationnelles et une augmentation des coûts de maintenance.

Que vous soyez confronté à des fuites d’air, des fuites de gaz spécialisées, des décharges électriques ou du coronavirus, envisagez d’intégrer la gamme de détecteurs d’imagerie acoustique industrielle de Flir pour identifier ces problèmes rapidement et en toute sécurité. Découvrez les modèles de caméras d’imagerie acoustique Flir, tous conçus pour améliorer la sécurité, réduire les coûts de maintenance et améliorer l’efficacité opérationnelle.

Détection des fuites d’air : Équipement automatisé pour une utilisation sans effort

Les caméras de détection des fuites (LD) de Flir sont conçues pour identifier et évaluer divers types de fuites de gaz avant que les problèmes ne puissent s’aggraver. Cette technologie est capable de détecter les fuites dans les systèmes utilisant de l’air comprimé, du vide, du dioxyde de carbone (CO2) et d’autres gaz. Une fois qu’une fuite est détectée, le système LD non seulement la localise, mais quantifie également la fuite, fournissant des données précieuses concernant son ampleur et son impact potentiel.

Évitez les défaillances critiques grâce à la détection des décharges partielles à un stade précoce

Bien que les décharges partielles puissent être audibles par le bourdonnement et le bourdonnement, il est difficile de localiser la source de ces problèmes sans équipement de détection approprié. Les caméras d’imagerie acoustique de Flir pour les décharges partielles (DP) utilisent l’intelligence artificielle (IA) pour évaluer la gravité et le type de décharge partielle. Nos solutions basées sur le son détectent d’abord ces problèmes, suivies par le composant IA qui fait la distinction entre diverses formes de décharge partielle telles que les arcs électriques, le coronavirus et les décharges de surface. Chaque type a des caractéristiques et des implications distinctes pour l’intégrité des systèmes électriques.

Si2-Pro : Une caméra d’imagerie acoustique à double fonction

La Si2-Pro combine les capacités des systèmes de détection LD et PD. Cette caméra d’imagerie acoustique intègre à la fois la détection des fuites acoustiques et des décharges partielles, en étant capable de localiser avec précision même les fuites d’air et de gaz les plus insaisissables à une distance allant jusqu’à 200 m (656 pieds), ce qui permet aux opérateurs de rester à l’écart des dommages. En consolidant ces deux fonctions, la Si2-Pro offre une solution complète de surveillance et de maintien de l’intégrité et de l’efficacité de divers systèmes industriels, des réseaux pneumatiques aux infrastructures électriques complexes.

Obtenez le guide sur l’imagerie acoustique Flir

Téléchargez notre guide complet sur l’utilisation des caméras d’imagerie acoustique dans les applications industrielles.

Combien votre organisation pourrait-elle économiser avec une caméra d’imagerie acoustique ? Calculez votre retour sur investissement potentiel ci-dessous.

Demander plus d’informations

Optin

En soumettant votre demande, vous acceptez la politique de confidentialité etla politique relative aux cookies de FLIR.

Depuis le Centre de découverte

Étude de cas

Garantir la sécurité dans les coffres souterrains grâce à l’imagerie acoustique

Read more
Étude de cas

Réduire les pertes d’énergie et améliorer la sécurité dans la production de verre grâce à l’imagerie acoustique

Read more
Note technique

Pourquoi la qualité des microphones est plus importante que la quantité dans les caméras acoustiques

Read more
Étude de cas

Détectez et hiérarchisez les fuites d’air des freins ferroviaires avec la FLIR Si1-LD

Read more
Étude de cas

Améliorez l’efficacité de la maintenance des rails avec la caméra acoustique FLIR Si2-Pro

Read more
Étude de cas

En coulisses : Comment la technologie d’imagerie acoustique aide l’opéra national et le ballet finlandais à fonctionner en douceur

Read more
Étude de cas

Détection des fuites dans les systèmes d’air comprimé : Étude de cas de la réussite d’Air Power East avec la caméra d’imagerie acoustique FLIR Si124

Read more
Étude de cas

Découvrir les fuites d’air cachées rapidement améliore la productivité et la compétitivité dans l’industrie automobile

Read more