Réduire les coûts énergétiques en éliminant les fuites cachées

Les coûts énergétiques croissants d’aujourd’hui peuvent avoir un impact énorme sur les résultats d’une entreprise, en particulier pour les fabricants qui comptent sur des systèmes d’air comprimé et de vide ou ceux qui utilisent des gaz tels que le dioxyde de carbone dans leur processus de production. Lorsque ces systèmes fuient, c’est comme si de l’argent s’évaporait dans l’air. Ainsi, être capable de voir les fuites du système, d’identifier la source et même de calculer la perte d’énergie avec un système de détection change la donne. 

Les caméras de la série Si de FLIR sont des caméras d’imagerie acoustique pour la détection des fuites : la solution idéale pour localiser les fuites sous pression dans les systèmes d’air comprimé, les défauts dans les systèmes de vide et les fuites de CO2. Que vous choisissiez la Si2-Pro, Si2-LD, Si124-LD Plus ou toute caméra de la série Si, nos caméras légères d’une seule main peuvent vous aider à identifier les pertes d’efficacité et les défaillances potentielles jusqu’à 10 fois plus rapidement que les méthodes traditionnelles, et avec une formation minimale.

Voir le fonctionnement

Identifiez les fuites et analysez les économies d’énergie

FLIR Si2-LD et Si2-Pro

Grâce à une routine de maintenance régulière, la série FLIR Si peut aider à réduire les factures énergétiques des installations et à retarder les dépenses liées à l’installation de nouveaux compresseurs.

Voir le produit

 

Comment la détection des fuites acoustiques avec la Si2-Series peut bénéficier à votre secteur

Pourquoi la détection par imagerie acoustique ?

L’air comprimé peut être bon marché, mais l’alimentation nécessaire pour faire fonctionner des systèmes défectueux ne l’est pas. En repérant les fuites à travers les systèmes de détection et les capteurs rapidement, les équipes des installations ont la possibilité d’éviter d’autres gaspillages d’énergie et peuvent planifier des réparations plutôt que de risquer d’arrêter les opérations pour remplacer l’ensemble d’un système.

La détection des fuites à l’aide d’un imageur acoustique permet d’améliorer l’efficacité énergétique et de réduire les coûts, non seulement ceux des réparations aux systèmes d’air comprimé et de vide, mais également ceux liés à tous les gaz spéciaux coûteux qui pourraient fuir pendant votre processus de production. Les imageurs acoustiques de la série FLIR Si peuvent calculer vos économies d’énergie lorsque vous êtes encore sur le terrain, afin que vous puissiez voir instantanément à quel moment vous obtiendrez un retour sur investissement. 

Les caméras d’imagerie acoustique de la série Si de FLIR utilisent l’apprentissage automatique pour distinguer les autres caractéristiques du modèle sonore créé par les fuites de l’arrière-plan. C’est comme faire la distinction entre un harmonica et une cloche jouant la même note. En combinant cela avec la capacité de visualiser réellement la fuite sur un écran, les techniciens peuvent localiser les fuites presque instantanément.

 

Demander plus d’informations

Optin

En soumettant votre demande, vous acceptez la politique de confidentialité etla politique relative aux cookies de FLIR.

Contenu associé

Étude de cas

Capturer les fuites d’air cachées à temps permet d’éviter les incidents graves et de réduire les coûts dans une usine pharmaceutique

Read more
Étude de cas

Découvrir les fuites d’air cachées rapidement améliore la productivité et la compétitivité dans l’industrie automobile

Read more
Livre blanc

Comment les sites de fabrication accélèrent l’inspection grâce à l’imagerie acoustique

Read more
Étude de cas

Détection des fuites dans les systèmes d’air comprimé : Étude de cas de la réussite d’Air Power East avec la caméra d’imagerie acoustique FLIR Si124

Read more
Étude de cas

Réduction des émissions de dioxyde de carbone avec un détecteur de fuites d’air acoustique

Read more