Imagerie acoustique pour l’industrie automobile

L’industrie automobile utilise de grandes quantités d’air comprimé. C‘est pourquoi la détection rapide des fuites d’air est essentielle du point de vue des coûts et de l’efficacité énergétique comme du point de vue de la continuité opérationnelle.

Découvrez la caméra acoustique, une solution de maintenance prédictive avancée qui analyse de grandes zones et identifie l’emplacement exact des fuites d’air comprimé. Les imageurs acoustiques de la série FLIR Si peuvent être utilisés pour détecter les fuites d’air comprimé cachées sans arrêter la production. De plus, ils peuvent être un outil essentiel pour maintenir le contrôle qualité en détectant les fuites de vide minuscules qui pourraient introduire de l’air dans les systèmes du moteur, réduisant ainsi l’efficacité globale et potentiellement causer des ratés du moteur.

Avec une caméra acoustique, vous pouvez :

  • Détecter proactivement les fuites : Identifiez même les fuites les plus infimes et inaudibles dans l’environnement bruyant des usines.
  • Maintenir l’efficacité opérationnelle : Intégrez la caméra en toute transparence dans n’importe quelle phase de maintenance sans arrêter la production.
  • Réaliser des économies de coûts et d’énergie : Obtenez des informations sur l’ampleur des fuites et les implications de coûts associées à partir d’analyses basées sur l’IA.
  • Effectuer des réparations vérifiées : Utilisez des données en temps réel pour élaborer des plans stratégiques de maintenance et de réparation.
  • Soutenir le contrôle qualité : Assurez-vous de la bonne étanchéité sous vide des moteurs pour une efficacité maximale et un fonctionnement fluide.

 

Combien votre organisation pourrait-elle économiser avec une caméra d’imagerie acoustique ? Calculez votre retour sur investissement potentiel ci-dessous.

 

Caméras d’imagerie acoustique de la série Si de FLIR pour la détection des fuites dans les systèmes d’air comprimé et de vide

L’imagerie par ultrasons avec une caméra acoustique est un moyen efficace d’identifier les pertes d’efficacité et les défaillances potentielles jusqu’à 10 fois plus rapidement que les méthodes traditionnelles, avec une formation minimale.

 

Avantages principaux de l’imagerie acoustique :

  • Réduction de la consommation énergétique
  • Réduction des émissions de CO2 et autres gaz
  • Durée de vie prolongée du compresseur/de la pompe à vide

Avantages de la série FLIR Si :

  • Aucune formation requise
  • Rapports concis
  • Quantification des fuites
  • Filtrage du bruit de fond
  • Mesure précise des fuites aussi petites que 0,004 l/min à partir de 1 m

Si2-LD

Pour la détection de fuites sous pression et des défauts mécaniques

En savoir plus

Si2-Pro

Pour la détection des décharges partielles, des fuites sous pression et des défauts mécaniques

En savoir plus

Si124-LD Plus

La Si124-LD Plus détecte des petites fuites d’air comprimé, de gaz et de vide.

En savoir plus

Demander plus d’informations

Optin

En soumettant votre demande, vous acceptez la politique de confidentialité etla politique relative aux cookies de FLIR.

En savoir plus sur l’imagerie acoustique

Comment détecter plus rapidement les fuites d’air comprimé grâce à l’imagerie acoustique

En savoir plus

7 choses à considérer avant de choisir un système d’imagerie acoustique

En savoir plus

Identifier clairement et précisément les fuites d’air comprimé

En savoir plus