Économisez des coûts énergétiques et évitez les fuites de gaz coûteuses

L’air comprimé, les systèmes de vide et le dioxyde de carbone (CO2) de qualité alimentaire sont utilisés dans de nombreux processus de production dans le secteur agroalimentaire. Les fuites non détectées peuvent entraîner de graves conséquences telles qu’une inefficacité énergétique, une augmentation des temps d’arrêt pour les réparations ou la perte d’un additif important comme la carbonatation nécessaire pour les boissons gazeuses.

C’est là qu’une caméra d’imagerie acoustique peut faire toute la différence. Grâce à 124 microphones à faible bruit, les caméras acoustiques telles que la série FLIR Si aident à identifier rapidement les fuites, même les plus infimes, améliorant l’efficacité du système, réduisant les coûts d’exploitation et contribuant au maintien de la qualité des produits.

Avec une caméra acoustique, vous pouvez :

  • Détecter proactivement les fuites : Identifiez même les fuites les plus infimes et inaudibles dans l’environnement bruyant des usines.
  • Maintenir l’efficacité opérationnelle : Intégrez la caméra en toute transparence dans n’importe quelle phase de maintenance sans arrêter la production.
  • Réaliser des économies de coûts et d’énergie : Obtenez des informations sur l’ampleur des fuites et les implications de coûts associées à partir d’analyses basées sur l’IA.
  • Effectuer des réparations vérifiées : Utilisez des données en temps réel pour élaborer des plans stratégiques de maintenance et de réparation.

Minimiser les pertes de gaz

Si votre processus de production agroalimentaire utilise du gaz, l'imagerie acoustique peut détecter et signaler les fuites, ce qui contribue à réduire les pertes financières et les coûts de fonctionnement.

Utilisez la série Si pour la détection :

  • Dioxyde de carbone
  • Oxygène
  • Azote
  • Et bien plus encore

Les gaz utilisés dans divers processus de production représentent un coût important pour l’entreprise, donc la réduction de ces fuites peut avoir un impact immédiat sur le bénéfice net à la fin de l’année.

 

Combien votre organisation pourrait-elle économiser avec une caméra d’imagerie acoustique ? Calculez votre retour sur investissement potentiel ci-dessous.

 

Caméras d’imagerie acoustique de la série Si de FLIR pour la détection des fuites dans les systèmes d’air comprimé et de vide

L’imagerie par ultrasons avec une caméra acoustique est un moyen efficace d’identifier les pertes d’efficacité et les défaillances potentielles jusqu’à 10 fois plus rapidement que les méthodes traditionnelles, avec une formation minimale.

 

Avantages principaux de l’imagerie acoustique :

  • Réduction de la consommation énergétique
  • Réduction des émissions de CO2 et autres gaz
  • Durée de vie prolongée du compresseur/de la pompe à vide

Avantages de la série FLIR Si :

  • Aucune formation requise
  • Rapports concis
  • Quantification des fuites
  • Filtrage du bruit de fond
  • Mesure précise des fuites aussi petites que 0,004 l/min à partir de 1 m

Si2-LD

Pour la détection de fuites sous pression et des défauts mécaniques

En savoir plus

Si2-Pro

Pour la détection des décharges partielles, des fuites sous pression et des défauts mécaniques

En savoir plus

Si124-LD Plus

La Si124-LD Plus détecte des petites fuites d’air comprimé, de gaz et de vide.

En savoir plus

Demander plus d’informations

Optin

En soumettant votre demande, vous acceptez la politique de confidentialité etla politique relative aux cookies de FLIR.

En savoir plus sur l’imagerie acoustique

Comment détecter plus rapidement les fuites d’air comprimé grâce à l’imagerie acoustique

En savoir plus

7 choses à considérer avant de choisir un système d’imagerie acoustique

En savoir plus

Identifier clairement et précisément les fuites d’air comprimé

En savoir plus