Protéger la fiabilité de l’extraction et de la production minières

Dans l’industrie minière, les fuites d’air comprimé et les décharges partielles non détectées peuvent entraîner de graves conséquences telles que l’inefficacité énergétique, l’augmentation des temps d’arrêt pour les réparations ou la perte de ressources cruciales. Les méthodes traditionnelles telles que les inspections visuelles manquent souvent de précision, ce qui peut entraîner des risques plus élevés et évitables pour votre exploitation minière. Dans ce secteur, le maintien des opérations de production et d’extraction nécessite des équipements de caméra robustes et fiables pour garantir une extraction sûre et précise des minéraux et des métaux.

C’est là qu’une caméra d’imagerie acoustique peut faire toute la différence. Grâce à leur gamme de 124 microphones à faible bruit, les caméras acoustiques telles que la série FLIR Si aident à identifier rapidement même les plus petites fuites et les décharges partielles.

Notre technologie vous aide à prendre des décisions mieux informées sur le terrain en isolant toute défaillance potentielle de l’équipement, ce qui conduit finalement à des opérations minières plus sûres et à une réduction des temps d’arrêt. En capturant des données en temps réel, les caméras d'imagerie acoustique FLIR vous aident à détecter les défaillances et les anomalies de l'équipement qui pourraient avoir un impact sur la sécurité et l'efficacité de vos opérations.

 

Combien votre organisation pourrait-elle économiser avec une caméra d’imagerie acoustique ? Calculez votre retour sur investissement potentiel ci-dessous.

Caméras d’imagerie acoustique de la série Si de FLIR pour la détection des fuites d’air comprimé, des fuites dans les systèmes de vide et des décharges partielles.

L’imagerie par ultrasons avec une caméra acoustique est un moyen efficace d’identifier les pertes d’efficacité et les défaillances potentielles jusqu’à 10 fois plus rapidement que les méthodes traditionnelles, avec une formation minimale. Réduisez les temps d’arrêt de vos opérations minières avec une caméra de la série FLIR-Si. 

Si2-Pro

Pour la détection des décharges partielles, la détection des fuites sous pression et la détection des défauts mécaniques.

Voir le produit

Si2-LD

Pour la détection de fuites sous pression et des défauts mécaniques

Voir le produit

Si2-PD

Pour les systèmes électriques de détection des décharges partielles.

Voir le produit

Demander plus d’informations

Optin

En soumettant votre demande, vous acceptez la politique de confidentialité etla politique relative aux cookies de FLIR.

En savoir plus sur l’imagerie acoustique

Comment détecter plus rapidement les fuites d’air comprimé grâce à l’imagerie acoustique

Télécharger

7 choses à considérer avant de choisir un système d’imagerie acoustique

Télécharger

Identifier clairement et précisément les fuites d’air comprimé

Télécharger