Réduisez les coûts énergétiques et améliorez l’efficacité

Les fuites d’air comprimé et de système de vide, toutes deux très répandues dans la fabrication pharmaceutique, peuvent entraîner des coûts importants, des perturbations opérationnelles et des risques pour la sécurité. En fait, certaines installations perdent jusqu’à 80 % de l’air comprimé en raison de ces fuites insaisissables. Les détecter est crucial, mais souvent difficile en raison de leur invisibilité.

Place à la caméra d’imagerie acoustique : une solution précise, efficace et conviviale adaptée aux usines pharmaceutiques. Les caméras FLIR de la série Si sont des dispositifs sûrs et faciles à utiliser qui peuvent être utilisés avec une formation minimale pour identifier les fuites.

Avec une caméra acoustique, vous pouvez :

  • Détecter proactivement les fuites : Réduisez la consommation d’énergie et les coûts d’exploitation en identifiant et en traitant immédiatement les fuites.
  • Éviter les temps d’arrêt inutiles : Utilisez l’acoustique pour inspecter les actifs critiques lorsqu’ils sont actifs, minimisant ainsi les interruptions de travail.
  • Effectuer des réparations vérifiées : Obtenez des informations sur l’ampleur des fuites et les implications de coûts associées à partir d’analyses basées sur l’IA.
  • Intégration transparente : Formation minimale requise pour une intégration efficace dans les routines de maintenance.

Minimisez les pertes de gaz

Si votre processus de production utilise du gaz, l’imagerie acoustique peut détecter et signaler les fuites, ce qui contribue à réduire les pertes financières et les coûts de fonctionnement.

Utilisez la série Si pour la détection :

  • Dioxyde de carbone
  • Oxygène
  • Azote
  • Et bien plus encore

Les gaz utilisés dans divers processus de production représentent un coût important pour l’entreprise, donc la réduction de ces fuites peut avoir un impact immédiat sur le bénéfice net à la fin de l’année.

Combien votre organisation pourrait-elle économiser avec une caméra d’imagerie acoustique ? Calculez votre retour sur investissement potentiel ci-dessous.

Caméras d'imagerie acoustique FLIR de la série Si

Détection des fuites dans les systèmes d’air comprimé et de vide

L’imagerie par ultrasons avec une caméra acoustique est un moyen efficace d’identifier les pertes d’efficacité et les défaillances potentielles jusqu’à 10 fois plus rapidement que les méthodes traditionnelles, avec une formation minimale.

Avantages principaux de l’imagerie acoustique :

  • Réduction de la consommation énergétique
  • Réduction des émissions de CO2 et autres gaz
  • Durée de vie prolongée du compresseur/de la pompe à vide

Avantages de la série FLIR Si :

  • Aucune formation requise
  • Rapports concis
  • Quantification des fuites
  • Filtrage du bruit de fond
  • Mesure précise des fuites aussi petites que 0,004 l/min à partir de 1 m

 

Demander plus d’informations

Optin

En soumettant votre demande, vous acceptez la politique de confidentialité etla politique relative aux cookies de FLIR.

En savoir plus sur l’imagerie acoustique

Présentation de l’application

Application agroalimentaire

Read more
Note technique

7 choses à considérer avant de choisir un système d’imagerie acoustique

Read more
Étude de cas

Retour sur investissement plus rapide : Exploiter le potentiel de l’imagerie acoustique dans le secteur de la fabrication

Read more