industrie minière

Garantir la disponibilité grâce à la surveillance de l’état des équipements

Dans l’industrie minière exigeante, il est essentiel de maintenir la disponibilité et de garantir la sécurité. De l’identification précoce des problèmes d’équipement à la protection des sites miniers, des technologies avancées telles que l’imagerie thermique et l’imagerie acoustique permettent aux entreprises minières de détecter les problèmes à leurs stades précoces, avant que l’équipement ne soit compromis ou détruit et avant que des accidents coûteux ne se produisent.

Détection des fuites de liquide en temps réel

Les processus miniers impliquent souvent l’utilisation de produits chimiques dangereux et coûteux. Localiser les petites fuites de liquide sur les grands sites miniers peut être difficile avec les méthodes traditionnelles. Les caméras thermiques identifient rapidement les différences de température, ce qui permet aux opérateurs de localiser les fuites en quelques secondes. Les caméras d’imagerie acoustique détectent les anomalies sonores associées aux fuites, même dans les environnements bruyants, offrant une couche de détection supplémentaire.

Prévenez les pannes d’équipement et améliorez la sécurité sur le lieu de travail

Les équipements miniers tels que les pneus, les tuyaux et les convoyeurs sont sujets à l’usure. Des inspections régulières sont essentielles pour garantir la fiabilité et la sécurité. L'imagerie thermique met en évidence les variations de température, en identifiant les composants en surchauffe ou les défaillances potentielles. L’imagerie acoustique détecte les bruits irréguliers, tels que ceux causés par des roulements défaillants ou des machines mal alignées, ce qui permet une intervention précoce.

Luttez contre l'exploitation minière illégale grâce à une sécurité avancée

L’imagerie thermique améliore la sécurité minière en offrant une surveillance des propriétés 24 h/24. Les images infrarouges identifient les intrus plus rapidement et avec une précision bien supérieure à celle des autres méthodes de sécurité.

Solutions FLIR pour l'exploitation minière

L’imagerie thermique est un outil puissant pour détecter les anomalies liées à la température, et l’imagerie acoustique pour l’exploitation minière la complète en se concentrant sur le son. En convertissant les ondes sonores en données visuelles, l’imagerie acoustique ajoute une autre dimension à la surveillance de l’état, offrant des informations qui fonctionnent en harmonie avec l’imagerie thermique.

• Détection des fuites de gaz : Les caméras d’imagerie acoustique peuvent identifier les fuites dans les conduites sous pression en visualisant les anomalies sonores.
• Détection des défauts électriques : Détectez les problèmes tels que les arcs électriques ou les décharges de coronavirus dans les systèmes haute tension.
• Surveillance des défaillances mécaniques : Identifiez les problèmes tels que les vibrations anormales ou les défaillances des roulements dans les machines rotatives.
L’intégration de l’imagerie acoustique et thermique donne aux opérateurs miniers une image plus complète de l’état de leur équipement, ce qui contribue à prévenir les défaillances et à réduire les temps d’arrêt.

L'objectif FLIR FlexView™

Conçu pour améliorer l’efficacité opérationnelle, l’objectif FLIR FlexView™ permet une capture d’image rapide et précise pendant les inspections. En appuyant sur un bouton, les objectifs à double champ de vision (DFOV) FLIR FlexView vous permettent de passer d’un objectif large à un objectif étroit en une seconde. Utilisez le champ large pour les espaces restreints et le contexte de la cible et passez au rétrécissement pour placer plus de pixels sur la cible.

Qu’il s’agisse d’inspecter les machines, de surveiller les fuites ou d’améliorer la sécurité, FlexView garantit la précision de chaque image.

flexview graphic-1.jpg

flexview graphic-2.jpg

flexview graphic-3.jpg

FLIR Thermal Studio Suite

Que vous travailliez avec une caméra thermique portable, une caméra d'imagerie acoustique ou une caméra d'imagerie optique des gaz (OGI), la meilleure solution pour organiser et gérer les programmes d'inspection pour l'industrie minière est FLIR Thermal Studio Suite. Ce logiciel d’abonnement offre les fonctionnalités organisationnelles et le traitement avancé nécessaires à la maintenance prédictive des composants critiques, au dépannage du système et à une productivité accrue.

FLIR Thermal Studio Pro est un logiciel de bureau offrant le traitement d’images par lots, l’analyse d’images avancée et l’accès à FLIR Route Creator : une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de créer leur propre carte d’inspection et de la télécharger sur une caméra FLIR avec Inspection Route activée.

FLIR Ignite

Lorsqu’il est associé au service cloud FLIR IgniteTM pour une sauvegarde directe des images, le logiciel FLIR Thermal Studio garantit une collecte de données précise qui aide les équipes de maintenance prédictive à repérer les problèmes avant qu’ils ne provoquent des défaillances critiques.

Caméras thermiques portables

Caméras d'imagerie acoustique

Caméras thermiques fixes

Outils électriques

Logiciel

L'innovation en action

Étude de cas

FLIR permet de détecter les fuites de liquide en temps réel dans le secteur minier

Read more
Étude de cas

Solution de sécurité FLIR contre l’extraction minière illégale

Read more