Conçu pour les caméras des séries FLIR Exx, T5xx, T8xx et Axxx

FlexView®

Objectifs à double champ de vision

Ne risquez plus de faire tomber un objectif. En appuyant sur un bouton, les objectifs à double champ de vision (DFOV) FLIR FlexView vous permettent de passer d’un objectif large à un objectif étroit en une seconde. Utilisez le champ large pour les espaces restreints et le contexte de la cible et passez au rétrécissement pour placer plus de pixels sur la cible.

FlexView : Introduction

FlexView : Formation

Now Playing

FlexView : Introduction
FlexView : Introduction

Now Playing

FlexView : Formation
FlexView : Formation

Travaillez en toute sécurité et gagnez du temps

  • Changez d’objectif d’une simple pression sur un bouton au lieu de changer d’objectif sur le terrain
  • Gagnez du temps et de l’espace avec un seul objectif
  • Effectuez des inspections efficaces et précises sur le terrain avec moins de risques d’anomalies manquantes
  • Restez à l’écart des zones d’arc électrique grâce à l’objectif FOV étroit
  • Placez 2,8x pixels sur votre cible avec un zoom optique, au lieu d’utiliser un zoom numérique

FlexView 42°/24° et FlexView 24°/14°

La série FlexView DFOV est disponible en deux versions : les objectifs 42°/24° et 24°/14°. Chacun offre des avantages uniques adaptés à différents besoins opérationnels. Les utilisateurs peuvent basculer entre des champs de vision larges et étroits en une seconde, ce qui permet des ajustements transparents pendant les inspections sans compromettre la sécurité ou l’efficacité.

Transformateur de poteau avec objectifs FlexView®, de gauche à droite : 14°, 24° et 42°.

Objectif FlexView DFOV 24°/14°

L’objectif FlexView 24°/14° est conçu pour l’inspection détaillée de cibles plus petites ou plus distantes. Avec la possibilité de basculer entre un champ de vision standard de 24° et un téléobjectif de 14°, cet objectif améliore la netteté de l’image, ce qui le rend parfait pour les tâches nécessitant une précision à plus longue distance, comme le bus électrique, les soudeurs robotiques ou les connexions aériennes.
Voir le produit
flexview-lens.jpg
t300586-dfov-lens copy.png

FlexView DFOV 42°/24°

L’objectif FlexView 42°/24° est idéal pour inspecter de grandes cibles, tout en fournissant une excellente compréhension de l’image sans sacrifier la qualité d’image cible standard. Le large champ de vision (FOV) de 42° est parfait pour l’analyse et l’inspection rapides de grands équipements et de zones telles que les réservoirs, les réfractaires, les fours, les échangeurs thermiques, les grands moteurs et pompes et les enveloppes de bâtiments.
Voir le produit
flexview_heat_exchanger.jpg
t300586-dfov-lens copy.png

Applications FlexView

Commodité des appareils portables

Vous n’avez plus besoin de transporter un objectif supplémentaire en risquant de le faire tomber ou de contaminer les pièces sensibles de la caméra. Restez à l’écart des zones à arc électrique tout en examinant les actifs critiques à une distance sûre.

Surveillance fixe

Avec un seul objectif et sans souci, vous pouvez capturer des cibles complètes à des distances rapprochées et de petites cibles à des distances plus longues. L’objectif FlexView vous permet d’obtenir plus de pixels sur votre cible pour des données de qualité supérieure, ce qui permet d’améliorer vos prises de décision.

Véhicules terrestres sans pilote

Il n’est pas facile de changer d’objectif sur un robot autonome. Flir FlexView vous permet de capturer une large image de cibles de grande taille et de passer instantanément à un objectif étroit pour des cibles plus petites à plus longue distance. Obtenez les mesures de température les plus précises pour prendre de meilleures décisions. 

FAQ FlexView

FlexView est facile à utiliser sur plusieurs modèles de caméras compatibles. Pour les caméras portables, l’interrupteur sur l’objectif bascule entre les objectifs à champ de vision de 14° et 24° ou de 24° et 42° en quelques secondes. Pour les caméras A400/500/700, les commandes logicielles remplissent la même fonction que l’interrupteur.

Le champ de vision (FOV) fait référence à la quantité d’une scène donnée que la caméra peut voir en même temps et à quelle distance. Un champ de vision extra grand-angle de 42° et un champ de vision grand-angle de 24°, ce qui signifie que vous pourrez évaluer la scène dans son intégralité ou à plus grande échelle. Lorsque vous souhaitez effectuer un zoom avant sur un élément particulier, tel qu’un point chaud, l’objectif FlexView vous permet de passer à un champ de vision de 14° afin de pouvoir le mesurer clairement à distance.

Passer d’un objectif de caméra thermique à l’autre implique généralement de remplacer le grand-angle physique et le téléobjectif. Cependant, la FlexView permet de basculer facilement entre les deux sans avoir à régler quoi que ce soit sur votre caméra, à part appuyer sur un simple bouton.

Request Demo

Optin

By submitting you agree to Teledyne FLIR's privacy policy and cookie policy.