Surveillance continue

Acquisition de données thermiques précises pour améliorer les processus et la qualité des produits

Les données thermiques sont essentielles pour comprendre les irrégularités de processus et de produits dans des applications telles que la production de pièces et de composants pour l’industrie automobile ou électronique. Alors que les caméras visuelles peuvent surveiller les processus de production, l'imagerie thermique fournit beaucoup plus d'informations aux spécialistes de la production et aux décideurs. C'est la solution parfaite pour les applications impliquant des mesures thermiques de précision sans contact et des tests non destructifs.

Configurable pour répondre à vos besoins en matière de processus/contrôle qualité

Avec les caméras des séries FLIR A50 et A70, vous pouvez tout faire, de la surveillance des gradients thermiques dans un volcan à la vérification de la cohérence entre les lignes de production.

Intégration de l'imagerie thermique et des coutures de classe mondiale

La série FLIR Axxx est parfaite pour la surveillance du contrôle des processus, l’assurance qualité, la surveillance de l’état et la détection précoce des incendies.

Caméra thermique avancée FLIR A6301 pour la surveillance des processus et le contrôle qualité 24 h/24, 7 j/7

Repérez avec précision les défauts et les imperfections et améliorez le temps de fonctionnement de la production avec la caméra thermique avancée FLIR A6301 pour la surveillance des processus et le contrôle qualité 24 h/24, 7 j/7.

Now Playing

Configurable pour répondre à vos besoins en matière de processus/contrôle qualité
Configurable pour répondre à vos besoins en matière de processus/contrôle qualité

Now Playing

Intégration de l'imagerie thermique et des coutures de classe mondiale
Intégration de l'imagerie thermique et des coutures de classe mondiale

Now Playing

Caméra thermique avancée FLIR A6301 pour la surveillance des processus et le contrôle qualité 24 h/24, 7 j/7
Caméra thermique avancée FLIR A6301 pour la surveillance des processus et le contrôle qualité 24 h/24, 7 j/7

Améliorer l’efficacité et la qualité des produits

Les inspections visuelles ne suffisent pas pour garantir une production de haute qualité et sans défaut, livrée à temps. Des caméras thermiques peuvent être ajoutées tout au long de la ligne de production pour surveiller les joints d’emballage, le remplissage des bouteilles, le temps de séchage, etc., ainsi que pour détecter les problèmes mécaniques potentiels avant qu’ils ne provoquent un arrêt de production.
Process Roller IR_process control.jpg

Obtenez les données de vos analyses à votre façon

Détectez et identifiez les problèmes thermiques dans les processus de fabrication et industriels, collectez des données thermiques précises et analysez-les à l’aide de votre propre logiciel propriétaire avec les caméras à flux d’images de la série Flir Axxx. Qu’elles soient configurées pour la diffusion en temps réel standard ou avancée, les caméras A500/A700 peuvent effectuer des tâches spécifiques grâce à une intégration simplifiée avec un logiciel développé sur mesure.
manufacturing_hero_adobe320511234-darker.jpg